Les régulateurs électroniques ECL 310 et Apex 20 peuvent être régulés à distance par trois systèmes SCADA différents :
- le système de régulation d’énergie Danfoss (DECS), une solution web pour les systèmes de chauffage. Il peut être installé localement et configurera automatiquement son interface utilisateur et sa fonctionnalité pour prendre en charge l’application du régulateur ;
- le serveur OPC est compatible avec la plupart des clients SCADA et permet des connexions et configurations rapides du régulateur ECL en tant qu’appareil du système. Il prend en charge les protocoles de la communication Modbus ainsi que des algorithmes spéciaux d’écriture/de lecture pour augmenter le débit vers le régulateur et depuis celui-ci ;
- l’outil ECL, un logiciel web destiné au personnel de maintenance pour rationaliser l’entretien et la mise en service du système. Il est connecté à un ou plusieurs régulateurs ECL 310 et permet une surveillance à distance et une régulation depuis un PC ou une application de smartphone.