Il y a soixante ans, en 1966, une petite vanne franchissait pour la première fois la ligne de production de Nordborg. Elle n’avait rien d’impressionnant : compacte, discrète, presque timide, cachée à l’intérieur des systèmes de réfrigération, là où aucun client ne la remarquait. Mais comme l’histoire l’a montré, la grandeur ne se manifeste pas toujours au premier regard. Le T2 allait devenir une révolution silencieuse.
Aujourd’hui, en 2026, le T2 est plus fort que jamais.
Soixante ans plus tard, toujours au cœur de la réfrigération mondiale
Dans les supermarchés, les chambres froides, les machines à glace, les pompes à chaleur et les systèmes de climatisation, le T2 continue de garantir stabilité, sécurité et performance énergétique. Et même si la technologie a évolué, que les réglementations se sont renforcées et que de nouveaux réfrigérants sont apparus, une chose reste inchangée :
Le T2 fonctionne. Chaque jour. Partout dans le monde.
Né entre les mains d’ingénieurs danois, le T2 est devenu une icône mondiale, enseignée dans les formations en réfrigération, reconnue par les installateurs et imitée — mais jamais égalée — par la concurrence. Et les faits parlent d’eux‑mêmes :
- 65 millions de vannes T2 vendues à ce jour
- On l’utilise sur tous les continents, sous tous les climats
- Toujours fabriquée au Danemark et en Chine avec la même précision et le même savoir‑faire qu’à ses débuts
Un design qui a traversé les générations technologiques
Lorsque le T2 a été conçu, personne n’aurait pu anticiper :
- Une législation environnementale réécrivant la chimie de la réfrigération
- Une automatisation transformant les méthodes de fabrication
- Les multiples bouleversements des chaînes d’approvisionnement mondiales
- L’essor des outils numériques pour le dimensionnement, l’installation et la maintenance
- L’apparition de nouvelles catégories d’applications de refroidissement
Et pourtant, le T2 s’est révélé adaptable, robuste et intemporel.
Le spécialiste principal de Danfoss Climate Solutions, Ejner Kobberø Andersen, qui travaille avec la vanne T2 depuis 1989, souligne cet héritage :
« Lorsque d’autres composants ont été remplacés, repensés ou retirés, le T2 a continué. Parfois amélioré, mais jamais fondamentalement modifié. Nous plaisantons souvent sur le fait que le T2 est la vanne qui refuse de vieillir. »
Et c’est peut‑être là le secret de son succès :
Le T2 a été conçu dès le départ avec passion et exigence..
Derrière chaque valve T2 se cache une véritable histoire humaine. Celle de concepteurs et d’ingénieurs des premières générations jusqu’aux spécialistes de la fabrication numérique d’aujourd’hui. Leur engagement, leur savoir‑faire et leur fierté collective garantissent que le T2 reste synonyme de fiabilité.
Comme le résume un installateur de longue date :
« Le T2 est comme un bon collègue : fiable, familier et toujours prêt à faire le travail. »
Plus pertinent que jamais
À l’heure où le secteur exige davantage d’efficacité énergétique, l’adoption de réfrigérants à faible PRG et des solutions durables, le T2 continue de répondre aux attentes actuelles du marché.
Lasse Nicolai Langmaack, directeur de la gestion des produits pour l’extension mécanique, qui dirige la gamme T2 depuis quatre ans et travaille avec cette vanne depuis plus de quinze ans, souligne sa valeur durable :
« Le T2 contribue à réduire la consommation d’énergie, prend en charge de nouveaux réfrigérants sans compromettre les performances, maintient les aliments à la bonne température, protège les compresseurs et prolonge la durée de vie des systèmes. Il constitue la colonne vertébrale de nombreuses solutions de réfrigération. Le T2 ne fait pas que survivre : il prospère. »
Un toast aux 60 ans du Golden Egg
Si le T2 nous a appris une chose au cours des six dernières décennies, c’est que la fiabilité ne se démode jamais. Alors que de nouvelles technologies continueront d’émerger et que Danfoss innovera bien au‑delà de ce que l’on imaginait en 1966, le T2 demeure un symbole fort de nos valeurs.
Construire un avenir meilleur !
60 ans du T2.
Et à des millions d’autres vannes et histoires à venir.
Created BY :

Niels Robert Arbjerg
Vice-président principal, régulateurs de climatisation et de réfrigération
régulateurs et gestion thermique, Danfoss Climate Solutions
En 2026, Danfoss a fabriqué plus de 65 millions de vannes T2. Pour célébrer le 60ᵉ anniversaire de cette vanne emblématique, nous sommes fiers d’ajouter ce nouveau chapitre au conte industriel du T2 : The Golden Egg of Danfoss, initialement lancé pour ses 50 ans.