Solutions de conversion de puissance pour l’électrification
Danfoss Drives propose une vaste gamme de convertisseurs de puissance et de variateurs à fréquence variable à utiliser dans des systèmes d’alimentation pour un large éventail d’applications dans toutes les industries. Notre offre unique permet à nos clients de produire et d’utiliser efficacement l’énergie électrique. Conçus pour un fonctionnement fiable, nos VFD et convertisseurs de puissance minimisent les harmoniques de courant et la distorsion de tension, tout en garantissant la conformité au réseau.
Découvrez les systèmes de stockage et d’autres applications
Une infrastructure énergétique durable grâce à des systèmes d’alimentation fiables
Chez Danfoss Drives, nous offrons aux industries du monde entier une conversion de puissance de pointe et une commande VFD pour les moteurs électriques. Nos systèmes de conversion de puissance innovants améliorent le rendement, la fiabilité et la conformité au réseau.
Danfoss propose des conseils en matière de conception et de soutien pour les applications d’énergies renouvelables et les écosystèmes d’alimentation électrique, en collaboration avec des partenaires clés. Ici, la conversion de puissance électrique constitue la base du développement de solutions sans énergie fossile, telles que l’intégration des énergies renouvelables. Découvrez Danfoss Drives, votre partenaire en systèmes de conversion de puissance.

Voici comment les systèmes de conversion de puissance Danfoss font la différence :

Les systèmes de conversion de puissance et VFD de Danfoss optimisent la consommation d’énergie dans les systèmes de contrôle, pour une production, une conversion et une consommation efficaces de l’énergie, y compris le stockage de l’énergie à l’aide de batteries. Dites adieu au gaspillage et bonjour aux économies.

Alors que le monde s’engage en faveur de la durabilité, la technologie d’électroniques de puissance de Danfoss soutient la mégatendance de l’électrification. Danfoss propose des appareils électriques intégrés rapidement, avec une haute qualité d’alimentation. Les sources d’énergie renouvelables deviennent des alternatives viables et peu coûteuses aux sources d’énergie traditionnelles. D’ici 2026, près de 50 % de l’électricité mondiale proviendra de sources à faibles émissions.

La technologie de conversion de puissance de Danfoss améliore la stabilité de l’alimentation électrique. Intégrez facilement divers générateurs et systèmes de stockage d’énergie pour réduire les dépenses en capital destinées à l’infrastructure du réseau. Certifiés en usine pour assurer la conformité à de nombreux codes de réseau, garantissant une certification rapide du système pour les intégrateurs.
Électrification, conversion de puissance et transition écologique
Alors que le monde cherche à accélérer la transition écologique, de nouvelles avancées technologiques améliorent la viabilité des énergies renouvelables en tant qu’alternatives à faibles coûts aux sources d’énergie traditionnelles. Selon certaines informations, la mégatendance de l’électrification permettra d’augmenter la quantité d’énergie verte pour répondre à la demande mondiale croissante en électricité. Les sources à faibles émissions représenteront près de 50 % de l’approvisionnement mondial en électricité d’ici 2026.
Environ 80 % de l’énergie utilisée n’est actuellement pas électrifiée (source : IEA).
La transition vers un système énergétique entièrement électrifié pourrait réduire jusqu’à 40 % de la consommation d’énergie finale (source : Springer, Nick Eyre).

Infrastructure de réseau compétitive avec conversion de puissance électrique
La technologie de conversion de puissance efficace de Danfoss améliore la fiabilité de l’alimentation électrique en prenant en charge une large gamme de générateurs et systèmes de stockage d’énergie.
Les solutions de Danfoss aident à réduire l’investissement en capital requis pour l’infrastructure de réseau. Chaque appareil est certifié en usine pour garantir la conformité au code de réseau dans un large éventail de pays, ce qui permet une certification rapide du système pour les intégrateurs.

Technologies de conversion de puissance personnalisées
Chez Danfoss, nous comprenons que chaque projet présente des exigences uniques. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous, nos clients, pour développer des solutions sur mesure qui répondent à vos besoins spécifiques, qu’il s’agisse d’optimiser le rendement énergétique, de réduire l’empreinte du système ou de satisfaire aux normes strictes de votre industrie.
Notre approche collaborative, combinée à notre expertise technique approfondie et à notre portefeuille de produits exhaustif, permet d’obtenir des solutions de conversion de puissance personnalisées qui répondent précisément à vos besoins, voire dépassent vos attentes.

Simulation
Prêts pour les développements de simulation de demain
Aujourd’hui, les ingénieurs accélèrent de plus en plus leurs processus de conception et réduisent leurs risques en se basant sur la simulation. De l’investissement à la faisabilité technique, aucune décision n’est prise sans simuler les performances complètes du système. Danfoss vous aide à réduire la complexité de la simulation des tests et de la mise en service grâce à une gamme de modèles de composants et d’outils de simulation compatibles ifm. Danfoss vous fournit des simulations de systèmes de conversion de puissance et a établi un éventail de partenariats pour les simulations au niveau du système pour tous les types d’équipements, y compris les transformateurs.

Applications

Gagnez du temps et réduisez vos coûts et vos efforts avec Danfoss
Lors de l’intégration de diverses sources d’énergie dans le réseau, les solutions de conversion de puissance intelligente de Danfoss améliorent les performances du réseau et réduisent les dépenses en capital. Les conceptions de référence de Danfoss permettent de rationaliser la conception et la construction des installations électriques afin de gagner du temps et de réduire les coûts et les efforts lors des tests et de la certification.

Conformité unique au réseau et approvisionnement en énergie sécurisé
Les systèmes de stockage de l’énergie permettent au réseau de s’adapter au caractère imprévisible des consommateurs et des sources de production. Les convertisseurs de puissance de Danfoss offrent la meilleure conformité au réseau et des solutions pour sécuriser votre approvisionnement en énergie. Utilisez l’écrêtement des pointes pour optimiser le flux d’énergie entre l’alimentation et le stockage local, pour répondre aux hausses de la demande. Une conversion de puissance fiable soutient l’industrie de haute technologie.

Réduire le coût d’atteinte des objectifs écologiques
Votre électrolyseur doit être très performant sur le plan énergétique, à tout point de vue : la conversion de puissance qui doit s’adapter à la charge de vos piles, les pompes qui fournissent l’eau, les échangeurs de chaleur qui récupèrent l’excès de chaleur, et les vannes et capteurs pour tout contrôler. Danfoss vous aide à avoir une vision globale.

Éliminer les émissions de NOx et de carbone grâce à une alimentation propre à quai
Les appareils de conversion de puissance de Danfoss convertissent l’alimentation à terre de 50 Hz en alimentation maritime de 60 Hz généralement utilisée à bord des navires de haute mer. Ce faisant, les navires à quai peuvent s’approvisionner en énergie propre à partir des réseaux locaux, ce qui permet d’éviter les émissions locales de NOx et de carbone et la pollution sonore dans le port.

Charge rapide – sans compromis sur la qualité de puissance
Chez Danfoss Drives, nous offrons l’expertise en matière d’applications et les produits de convertisseur de puissance pour fournir une charge rapide sans compromettre les performances ou l’évolutivité. La densité de puissance et le rendement maximum, associés à une construction compacte et légère, permettent une intégration flexible dans les salles des machines des navires, les systèmes de contrôle et les chargeurs rapides.
Produits en vedette

Des variateurs refroidis par air et par liquide, spécifiquement conçus pour les applications de stockage d'énergie et de gestion de l'énergie marine.

Il permet d'optimiser l'efficacité énergétique des solutions hybrides et d'améliorer les performances en rapprochant l'approvisionnement énergétique de la consommation.

Découvrez un monde de possibilités avec ce variateur ultra-compact. En plus d’une densité de puissance élevée, l’iC7-Marine vous offre une combinaison puissante d’intelligence et de performances d’arbre, parfaitement adaptée aux applications les plus exigeantes.
FAQ
Qu’entendez-vous par conversion de puissance ?
La conversion de puissance est le processus consistant à faire passer l’énergie électrique d’une forme à une autre. Cela peut impliquer de modifier la tension, le courant, la fréquence ou le type de courant (CA vers CC ou CC vers CA). La conversion de puissance est essentielle dans diverses applications, de l’électrification et du stockage de l’énergie à l’hydrogène vert de Power-to-X.
Comment calculer l’efficacité de la conversion de puissance ?
Utilisez la formule Efficacité (η) = (puissance de sortie/puissance d’entrée) x 100 %
Vous obtenez la quantité de puissance d’entrée convertie avec succès en la puissance de sortie souhaitée. Aucune conversion n’est efficace à 100 % ; de la puissance est toujours perdue sous forme de chaleur ou d’autres formes d’énergie.
Comment la conversion de puissance contribue-t-elle à la sécurité énergétique ?
Le stockage de l’énergie est essentiel à la fois pour décarboner notre approvisionnement énergétique et pour maintenir la prospérité moderne et la sécurité énergétique. Il alimente le transport et les appareils sur lesquels nous comptons. Sans cela, nous sommes contraints de revenir aux combustibles fossiles, ce qui augmente l’insécurité énergétique et sape les objectifs climatiques.
Comment la conversion de puissance contribue à la sécurité énergétique
Comment puis-je empêcher tout accès non autorisé aux systèmes de conversion de puissance ?
Avec une mégatendance en constante croissance comme l’électrification, la cybersécurité des réseaux est un thème critique. Danfoss propose des solutions pour protéger les appareils de conversion de puissance et leurs données contre les accès non autorisés, grâce à une cybersécurité matérielle unique. Garantir une conversion de puissance fiable pour l’industrie de haute technologie.
Comment puis-je améliorer l’efficacité de la production d’hydrogène vert ?
Hydrogène vert : une production et une utilisation judicieuses
Si nous voulons décarboner des secteurs où il est difficile de réduire les émissions, comme l’industrie lourde, l’hydrogène vert va jouer un rôle crucial. Pour entrer dans la nouvelle ère de l’hydrogène vert, nous devons le produire efficacement et l’utiliser judicieusement. Cela signifie avoir une réflexion stratégique quant à la manière, au moment et à l’endroit où nous produisons et consommons l’hydrogène sous ses différentes formes.
Danfoss propose des convertisseurs CC/CC adaptés au réseau et efficaces, ainsi que d’autres solutions et produits de conversion de puissance, méticuleusement conçus et éprouvés pour fournir un rendement énergétique maximal dans les systèmes Power-to-X produisant de l’hydrogène vert. Dotées de faibles harmoniques et d’un facteur de puissance réglable, nos solutions garantissent une alimentation électrique rentable pour votre électrolyseur tout en renforçant vos initiatives écologiques.
Lisez la Danfoss Impact Series : Hydrogène vert issu de sources d’énergie renouvelables
Actualités

Danfoss Drives a déjà installé plus de 2 350 GW d’applications de conversion de puissance depuis 2021, et de nombreux autres projets sont prévus. Notre savoir-faire en matière d’application et nos experts qualifiés vous offrent un avantage unique dans les projets de conversion de puissance. Des harmoniques faibles, ainsi qu’une fiabilité et des performances élevées du réseau sont quelques-uns des avantages de nos produits et solutions.
Trouver un bureau Danfoss