Le nouveau convertisseur réseau à refroidissement par liquide iC7-Hybrid 1500 V DC de Danfoss offre des performances et des économies significatives pour les applications énergétiques actuelles. Son système avancé à refroidissement par liquide et sa technologie SiC offrent une densité de puissance exceptionnelle et une efficacité de 99,2 %, réduisant ainsi les coûts d’exploitation. Avec ses capacités de formation de réseau intégrées, l’iC7-Hybrid garantit une alimentation stable et fiable pour les systèmes connectés au réseau et autonomes, soutenant directement le passage aux sources d’énergie renouvelables.
L’iC7-Hybrid est conçu pour les applications où une densité de puissance et une efficacité élevées sont primordiales. Sa conception à refroidissement par liquide minimise les pertes de chaleur dans l’air, garantissant des performances et une fiabilité optimales. Le châssis robuste en aluminium offre une excellente protection aux composants électroniques sensibles contre les vibrations et les conditions environnementales difficiles, ce qui en fait une solution durable pour les applications exigeantes.

S’appuyant sur plus de 20 ans d’expérience dans la technologie de formation de réseau, l’iC7-Hybrid offre une flexibilité inégalée. Il fonctionne parfaitement dans les scénarios sur réseau et hors réseau, fournissant une alimentation stable et fiable. Ses performances de contrôle supérieures et ses boucles de contrôle rapides sont spécialement conçues pour répondre aux défis des réseaux à faible inertie.
Dans un monde de plus en plus connecté, la cybersécurité est une priorité absolue. L’iC7-Hybrid est développé conformément à la norme stricte CEI 62443-4-2, ce qui garantit que votre conversion de puissance est protégée contre tout accès non autorisé.
Pour faciliter un processus d’intégration fluide, Danfoss propose une offre complète de modèles de simulation. Les modèles sont toujours à jour et précis grâce à leur conception basée sur des modèles. Ces jumeaux numériques de l’iC7-Hybrid permettent des études complètes d’intégration au réseau, garantissant une connexion transparente à votre système.
Le convertisseur réseau à refroidissement par liquide iC7-Hybrid 1500 V DC est plus qu’un simple produit ; il est un outil clé pour un avenir durable, offrant une solution intelligente, sûre et efficace pour un paysage énergétique en constante évolution.

Quoi de neuf dans le monde des VFD ?

Découvrez les dernières fonctionnalités des produits et les mises à jour des logiciels et services de Danfoss Drives. Vous pouvez explorer ici les actualités techniques concernant les variateurs de fréquence (VFD), les convertisseurs de puissance et d’autres technologies de variateur.