Grâce à ses avantages en matière d’environnement, de performance et de sécurité, le CO₂ constitue une alternative attractive aux réfrigérants synthétiques traditionnels pour les clients en quête de solutions plus durables. Cependant, les performances du système, notamment à haute température ambiante, ont longtemps freiné son adoption dans les applications industrielles. La nouvelle solution d’éjecteur grande capacité permet de lever ces limites. Elle aide les systèmes industriels de réfrigération et de pompes à chaleur à réduire leur consommation d’énergie, y compris dans les climats chauds.
Pour l’industrie de la réfrigération, il est désormais plus simple de concevoir, optimiser et exploiter des systèmes CO₂ transcritiques fiables et flexibles. Avec cette nouvelle solution, Danfoss propose aujourd’hui l’un des portefeuilles CO₂ les plus complets du marché, associé à une expertise reconnue.
Avec les systèmes CO₂ transcritiques, il n’existe pas de solution universelle. C’est pourquoi Danfoss a développé une gamme complète de technologies de réfrigération adaptative, permettant d’exploiter pleinement les avantages environnementaux et énergétiques du CO₂, quels que soient l’application et le climat. Avec l’ajout de cette solution d’éjecteur grande capacité, Danfoss met à disposition de l’industrie l’ensemble des composants nécessaires à la conception de systèmes CO₂ performants, en un seul point. Cette expertise repose sur plus de 20 ans d’expérience terrain et des milliers d’installations dans le monde.
Cette solution intègre plusieurs caractéristiques clés permettant d’améliorer les performances des systèmes CO₂ industriels et de réduire les coûts d’exploitation, renforçant ainsi l’attractivité du CO₂ pour les applications industrielles :
- Régulateur facile à prendre en main (EKE 80) pour une intégration flexible
- Fonctionnalités intégrées, avec clapet anti-retour et filtre inclus dans la solution
- Conception à géométrie fixe pour un contrôle précis et des performances optimisées
- Conception modulaire avec boîtier et cartouche livrés séparément pour faciliter l’installation
- Pression nominale de 140 bar (2030 psi), adaptée aux systèmes CO₂ transcritiques dans la plupart des climats, y compris les climats chauds
Cette nouvelle solution d’éjecteur est la plus grande solution évolutive disponible sur le marché. Elle est conçue pour améliorer immédiatement les performances tout en simplifiant la conception, l’installation et la maintenance des systèmes. Elle permet d’optimiser le fonctionnement global du système de refroidissement et de réduire la consommation d’énergie, tout en facilitant les phases de conception et d’exploitation.
Il est désormais plus facile que jamais de concevoir, optimiser et exploiter des systèmes CO₂ fiables, adaptés à une grande diversité d’applications et de conditions climatiques, notamment pour des charges frigorifiques élevées.
Réussir avec le CO₂ ne se limite pas aux composants. Cela nécessite une compréhension approfondie des systèmes, des solutions éprouvées et la certitude que chaque élément fonctionne de manière cohérente. Avec le lancement de cette solution d’éjecteur grande capacité, Danfoss apporte précisément cette combinaison.