Danfoss a le plaisir d'annoncer sa participation à Chillventa 2026, le principal salon mondial des technologies de réfrigération, qui se tiendra du 13 au 15 octobre à Nuremberg, en Allemagne.
Les visiteurs trouveront Danfoss dans le hall 4, stand 258, où nous présenterons des solutions intégrées, des technologies et une expertise en matière d'applications qui aident les clients à accélérer la décarbonation des pompes à chaleur commerciales et industrielles, des centres de données, de la vente au détail de produits alimentaires, des services de restauration et de la réfrigération industrielle.
De la transition des fluides frigorigènes et de la décarbonation industrielle au refroidissement des centres de données et à l'efficacité de la chaîne du froid, Danfoss présentera des solutions intégrées et une expertise système qui aident les clients à réduire leurs émissions, à améliorer leurs performances et à s'adapter aux exigences changeantes du secteur du CVC-R.
L’efficacité énergétique demeure essentielle, mais le secteur doit désormais aller plus loin. À Chillventa 2026, nous souhaitons démontrer comment des technologies éprouvées et de nouvelles approches systémiques peuvent se conjuguer pour accélérer la décarbonation des bâtiments commerciaux, des procédés industriels, des infrastructures de centres de données et de la chaîne du froid.

Aller au-delà de l'efficacité énergétique avec les pompes à chaleur commerciales : déployer des solutions naturelles pour décarboner les bâtiments
Alors que la demande de pompes à chaleur commerciales utilisant des fluides frigorigènes naturels et à faible PRG augmente, Danfoss aide les OEM à accélérer le développement de systèmes au propane jusqu'à 700 kW. Grâce à la combinaison de composants, de régulations, de capacités de simulation et d'une expertise applicative, Danfoss favorise un développement plus rapide et des performances optimisées.
Parmi les points forts : les nouveaux compresseurs scroll R290 VPN à vitesse variable et PSN à vitesse fixe avec technologie d'injection de vapeur, l'échangeur de chaleur Micro Plate™ H262L-EZD/CZD optimisé pour le propane, ainsi que le capteur de gaz DST G290 et le transmetteur de pression DST P070, qui garantissent un fonctionnement sûr, efficace et fiable du système.
Aller au-delà de l'efficacité énergétique avec les pompes à chaleur industrielles : permettre la production de chaleur de process à haute température
Alors que les industriels recherchent des alternatives au chauffage de process fonctionnant aux énergies fossiles, Danfoss accompagne le développement de pompes à chaleur industrielles capables de délivrer aujourd'hui jusqu'à 120 °C, et des températures plus élevées à l'avenir.
Les technologies présentées incluent le compresseur scroll PSG pour les applications R600a et R1234ze, ainsi que le nouveau compresseur à vis KH3 associé au nouveau variateur iC7-HVACR ULH (Ultra Low Harmonic), une solution tournée vers l'avenir qui s'appuie sur les dernières avancées de l'IoT industriel pour un fonctionnement intelligent, connecté et sécurisé dans le HVACR. Cette combinaison avancée offre un encombrement réduit, facilitant l'installation et la maintenance, et permettant ainsi des économies significatives. Sa plateforme flexible et multi-fluides, ainsi que sa large plage de fonctionnement, garantissent des performances optimales dans des climats et des applications variés, et permettent de développer les solutions de pompes à chaleur industrielles les plus exigeantes.
Grâce à ces compresseurs éprouvés, à une gamme complète de régulations et à une expertise applicative approfondie, Danfoss favorise un développement plus rapide et réduit les risques projet, aidant les OEM à proposer des solutions prêtes pour l'avenir aux industries qui souhaitent réduire leur dépendance à la chaleur de process d'origine fossile.
Aller au-delà du refroidissement des data centers : répondre aux exigences de la croissance portée par l'IA
L'expansion rapide de l'IA et du cloud computing accroît les besoins de refroidissement dans les data centers. Danfoss aide les OEM et les concepteurs de systèmes à optimiser les performances de refroidissement, à gérer les flux de chaleur et à permettre la récupération de chaleur, du refroidisseur jusqu'à la puce.
Parmi les points clés : l'écosystème sans huile Danfoss, construit autour du compresseur Turbocor® TGS490 Active Cooling, un nouveau sous-ensemble de tableau électrique pour CDU intégrant des régulations et des variateurs Danfoss, ainsi que le régulateur de pression différentielle Virtus, pour un contrôle hydronique précis dans les systèmes de refroidissement liquide.
Aller au-delà du stockage frigorifique et de la transformation alimentaire : faire de l'efficacité la voie la plus rapide vers la décarbonation
Pour les installations de stockage frigorifique et de transformation alimentaire, Danfoss contribue à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la sécurité grâce à un vaste portefeuille de technologies de réfrigération industrielle.
Parmi les points forts : de nombreuses solutions CO₂ industrielles, la solution ammoniac à faible charge NeoCharge, qui offre des économies d'énergie et une capacité accrue, et le système de purge intelligent IPS 8, conçu pour optimiser les performances des installations à l'ammoniac tout en réduisant la consommation d'énergie et les émissions.
Comme le gras n'était pas visible dans le texte collé, j'ai mis en gras les titres et les noms de produits, dans le même esprit que votre dernier texte. Dites-moi si vous voulez ajuster.
L'efficacité énergétique est au cœur des préoccupations du secteur du froid industriel cette année. On observe une forte dynamique en faveur des systèmes CO₂ industriels, des pompes à chaleur à grande échelle et des solutions NH₃ de nouvelle génération utilisant des systèmes de contrôle avancés comme NeoCharge, permettant aux clients de réduire leur consommation d'énergie, leurs émissions et d'améliorer la fiabilité de leurs installations.

Aller au-delà de la distribution alimentaire : relier efficacité et décarbonation pour le magasin du futur
Danfoss présentera des solutions intégrées qui aident les distributeurs alimentaires à améliorer leur efficacité, la sécurité alimentaire et leurs performances opérationnelles, dans les magasins de proximité, les supermarchés et les formats plus grands.
Les technologies présentées incluent le nouveau contrôleur edge AK-EC Convenience, les solutions pour meubles frigorifiques ADAP-KOOL®, le futur contrôleur de centrale AK-PC35, des outils de supervision et de gestion dans le cloud, ainsi que la gamme en expansion de groupes de condensation Optyma™ iCO₂. Danfoss présentera également la nouvelle gamme de séparateurs d'huile OUB et partagera des enseignements issus de son concept Smart Store, qui illustre des chemins concrets vers la décarbonation.
Aller au-delà de la réfrigération pour la restauration : garantir la conformité et des performances efficaces, de la cuisine à la chambre froide
Danfoss accompagne les exploitants de restauration, les installateurs et les OEM avec des solutions de réfrigération efficaces et conformes, conçues pour répondre à l'évolution des exigences sur les fluides frigorigènes et à des conditions d'exploitation exigeantes.
Parmi les points forts : les groupes de condensation Optyma™ de nouvelle génération, le nouveau contrôleur edge AK-EC Lite, le kit de régulation de surchauffe EKE 100 avec vanne ETS 5M v3, et un aperçu du futur contrôleur de chambre froide Optyma™. Les visiteurs pourront également découvrir des solutions pour les cellules de refroidissement rapide et les unités de réfrigération, dont la vanne d'expansion automatique AXV et les électrovannes EVQ de nouvelle génération, tout en célébrant les 60 ans de l'emblématique détendeur thermostatique T2.
Aller au-delà de l'efficacité énergétique : décarboner
Tout au long du salon, les experts Danfoss seront disponibles pour échanger sur la manière dont les clients peuvent répondre à l'évolution des réglementations, aux choix de fluides frigorigènes, aux objectifs de performance des systèmes et aux ambitions de décarbonation, dans toutes les applications.
Les visiteurs pourront retrouver Danfoss dans le hall 4, stand 258, pour découvrir des technologies, des éclairages applicatifs et des approches d'ingénierie qui aident à transformer les ambitions de décarbonation en résultats concrets pour les systèmes.