Internetistä on tullut osa elämäämme, ja lähes jokainen käyttää sitä päivittäin. Pidämme itsestäänselvyytenä, että se on aina käytettävissä ja toimii nopeasti ja luotettavasti. Mutta mikä Internet oikeastaan on? Internet on maailmanlaajuinen julkinen järjestelmä, joka koostuu toisiinsa yhdistetyistä tietokoneverkoista. Verkko koostuu siis useista verkoista. Internetissä ei myöskään ole keskuspalvelimia. Internetin kautta siirrettävät tiedot voivat kulkea monia eri reittejä. Tämä tapahtuu yleensä datakeskusten kautta. Yrityksille ja viranomaisille on olennaista, että ne ovat aina asiakkaidensa ja työntekijöidensä käytettävissä. Tämä vaatii tehokkaita ja kalliita palvelimia. Datakeskuksen asennus, asetukset ja huolto eivät ole helppoja tehtäviä, minkä vuoksi ne ulkoistetaan yleensä datakeskuksille. Datakeskukset varustetaan huippuluokan laitteilla, joita pidetään toiminnassa äärimmäisellä huolellisuudella ja joilla varmistetaan toimiva Internet-yhteys.
Haaste: Internetin maksimaalisen käytettävyysajan on oltava myös kustannustehokasta
Equinixillä on Amsterdamissa kahdeksan datakeskusta, joissa on yli 35 000 m2 palvelinhuoneita. Internetin käyttö kasvaa edelleen eksponentiaalisesti, osittain esineiden internetin, suoratoiston ja big datan ansiosta.
Keskustelemme Equinixin vanhemman IBX-tilainsinöörin Etienne Boerackerin kanssa. ”Kaikkien digitaalisten laitteiden oikean ja luotettavan toiminnan edellyttämä tekniikka vaatii paljon huomiota.”
Boeracker vertaa palvelinkeskusta eräänlaiseen hotelliin, josta asiakkaat (yritykset, organisaatiot, hallitukset) voivat vuokrata huoneen tai sviitin oman palvelimensa löytämiseksi tai käyttää vuokralaitteita. Tällä hetkellä Amsterdamin eteläosassa sijaitsevassa toimipaikassamme on kuusi vyöhykettä, joista jokaisessa on 1 000 m² asiakastilaa, joten kokonaispinta-alaa on 6000 m².

"Kaiken on oltava juuri oikein: lämpötila, kosteus, verkkojännitteen laatu, verkot. Kaikille on annettava 100-prosenttinen takuu siitä, että laitteet voivat jatkaa toimintaansa. Kaikki palvelimet toimivat varavirtajärjestelmän takana, joka saa virtansa valtavista akuista. Nämä akut varmistavat, että varavoimalaitteet voidaan kytkeä päälle sähkökatkon sattuessa ilman, että asiakas edes huomaa sitä. Yrityksen palvelimen kaatuminen vaikuttaa todellisuudessa yrityksen ydintoimintaan. Siksi kaikki tehdään kaksinkertaisesti, joten jos jokin komponentti vikaantuu, toinen ottaa tilanteen haltuunsa. Sama koskee rakennuksen ilmastointijärjestelmää. Jokaisessa varavirtalähteessä, pumpussa ja puhaltimessa on sisäänrakennettu redundanssi. Tämä tarkoittaa, että vaikka verkkovirta katkeaisi, palvelinkeskus voi jatkaa normaalia toimintaa varavirtalähteiden avulla."

Ratkaisu: Energiatehokas lämmön talteenotto
Tämän toimipisteen asiakaspalvelimet käyttävät noin 7,2 MW tehoa. Kaikki tämä energia muunnetaan lopulta lämmöksi. Siksi palvelinhuoneiden ilmastointi on välttämätön. Herkkien digitaalisten laitteiden pitkän käyttöiän varmistamiseksi on poistettava mahdollisimman paljon lämpöä. Siksi rakennuksen katolla on peräti kuusi jäähdytystornia. Nämä jäähdytystornit mahdollistavat järjestelmien toiminnan jatkumisen äärimmäisissäkin olosuhteissa.
Rakennuksen jäähdytysjärjestelmä saa virtansa myös maanalaisesta akviferilämpöenergiavaraajasta (ATES) mekaanisen jäähdytyksen sijaan. ATES on innovatiivinen lämpötekniikka, joka mahdollistaa kylmän varastoinnin talvella ja käytön kuumina kesäkuukausina.

Käytämme Danfossin taajuusmuuttajia kaikissa pumpuissa ja puhaltimissa. Yleensä investointi Danfossin taajuusmuuttajaan maksaa itsensä takaisin muutamassa kuukaudessa, mikä kertoo sen vaikutuksesta tehonkulutukseen. Nämä taajuusmuuttajat eivät ainoastaan säästä paljon energiaa moottorissa kierrosluvun laskun ansiosta, vaan ne varmistavat myös, että pumput saavuttavat parhaan mahdollisen hydraulisen tehokkuuden. Tällä on merkittävä vaikutus asennuksen kokonaistehokkuuteen. Käyttämällä pumppua oikealla käyrällä pidennetään myös pumpun huoltoikää. Pumppuihin on asennettu näytöt, joilta niitä voidaan seurata mahdollisimman tarkasti.

Nopea tuotto investoinnille
Kestävät toimintaperiaatteet, joilla varmistetaan, että datakeskus käyttää sähköä mahdollisimman tehokkaasti, ovat olennaisen tärkeitä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tärkeä parametri eli suorituskykyindikaattori (KPI, Key Performance Indicator) on energiatehokkuuskerroin (PUE). Tämä ilmaisee asiakkaan laitteiden kokonaistehonkulutuksen ja kohteen kokonaiskapasiteetin välisen suhteen. Nykyaikaisimman laitoksen PUE on 1,2. Hyvällä suunnittelulla ja ohjausjärjestelmillä voidaan saavuttaa monia säästöjä. Esimerkiksi energiatehokkaimmissa datakeskuksissa käytetään lämmön/kylmän varastointia ja lämmön talteenottoa mahdollisuuksien mukaan. Useat vaihtoehdot tarjoavat vapauden käyttää parhaita mahdollisia tiloja, kuten jäähdytystorneja ja -lähteitä.
IE4-moottorin yhteensopivuus: Boeracker on vakuuttunut siitä, että energiatehokkuudessa on vielä parantamisen varaa. "Harkitsemme myös IE4-moottoreiden käyttöä uusissa kohteissa, joita suunnittelemme parhaillaan. Onneksi Danfossin taajuusmuuttajat on suunniteltu yhteensopiviksi kaikkien tyypillisten moottoriteknologioiden kanssa. Näin voimme yhdessä pumpun toimittajan kanssa valita tehokkaimman yhdistelmän."

Lopputulos: Vain paras kelpaa
Asennuksen luotettavuus on ensiarvoisen tärkeää. Täydellisen luotettavuuden saavuttamiseksi Boeracker pitää käytettävän laitteiston laatua äärimmäisen tärkeänä, mutta myös käytettävyys, tarjotun huollon laatu ja suhde toimittajaan ovat suuressa roolissa esimerkiksi taajuusmuuttajien valinnassa.
Boeracker: "Standardimme on Danfossin IP55-koteloitu taajuusmuuttaja. Voimme käyttää sitä kaikkeen Danfossin tekniselle tiimillemme tarjoaman erinomaisen koulutuksen ansiosta. Toinen usein käyttämämme arvokas työkalu on VLT® Motion Control Tool MCT 10 -tiedonsiirto-ohjelmisto. Hiljattain huomasimme, että automaattinen moottorin sovitus (AMA) nopeuttaa käyttöönottoa huomattavasti ja varmistaa samalla moottorin ja taajuusmuuttajan parhaan mahdollisen energiaa säästävän yhdistelmän."
"Tällä hetkellä toimipaikassa on käytössä noin 135 Danfossin taajuusmuuttajaa teholuokissa 1–45 kW. Ne ovat erittäin luotettavia. Jos kuitenkin tapahtuu jotain odottamatonta, Danfoss auttaa meitä aina ratkaisemaan asian nopeasti ja tehokkaasti."


Boerackerin mielestä yksi asia on selvää. Danfossilla työskentelevät ihmiset sekä myynti- että huolto-osastolla osaavat asiansa. Jos nykyinen tiimi siirtyisi toimittamaan toista samanlaatuista brändiä, hän todennäköisesti valitsisi ihmiset ja seuraisi heitä. ”Danfoss on epäilemättä erittäin hyvä ja luotettava taajuusmuuttajien toimittaja, mutta Danfossin Rotterdamin tiimin ja Herveldin huoltokeskuksen tuoma lisäarvo on ehdottomasti se, mikä saa aikaan huipputuloksen.”

"VFD-taajuusmuuttajat kommunikoivat ylemmän tason rakennuksen ohjausjärjestelmän kanssa Modbusin kautta. Jokainen taajuusmuuttaja tuottaa paljon tietoa, joka ladataan CMS-järjestelmään (Cooling Management System), jotta voimme tehdä oikeita päätöksiä. Kaikkia toimintoja voidaan valvoa ja analysoida etänä. Jos vika ilmenee työajan ulkopuolella, minun ei tarvitse lähteä kotoa tarkistamaan, mitä on meneillään, ja usein voin nähdä, mistä ongelmaa on etsittävä", Boeracker kertoo.
Ennaltaehkäisevä huolto
Tämän kokoinen asennus voi toimia luotettavasti vain, jos ennaltaehkäisevä huolto suoritetaan säännöllisesti tiukan aikataulun mukaisesti. Tämä pitää suunnittelemattomat viat ja niihin liittyvän korjaavan huollon minimissä. Taajuusmuuttajista saadut tiedot auttavat ennaltaehkäisevän huollon aikatauluttamisessa.
Etienne Boeracker on kaiken kaikkiaan erittäin tyytyväinen. Hän pystyy hallitsemaan asennuksia erinomaisesti ja onnistuu saavuttamaan erittäin korkean luotettavuuden. Hän sanoo lopuksi: "Voin nyt keskittyä tekemään asennuksesta entistä energiatehokkaamman ja parantamaan PUE-arvoa entisestään. Keskitymme jatkuvasti parantamaan luotettavuutta entisestään, jotta asiakkaamme ja heidän asiakkaansa voivat käyttää internetiä keskeytyksettä."