Danfossin AMZ 112/113 on helppokäyttöinen, käyttövarma sekä helposti asennettava ja käyttöönotettava toimilaite, joka sopii kaikkiin käyttökohteisiin ja lisää niiden joustavuutta. Sen joustavuus ja ominaisuudet vastaavat asiakkaiden tarpeita, ja tuote on helppo asentaa käyttöön (yhdellä kädellä) ilman ulkoista erityisosaamista.
Danfossin AMZ 112/113 -toimilaitteet auttavat välttämään ongelmia ja nopeuttamaan tuotteen valintaa, asennusta ja käyttöönottoa käyttövarmuudesta (toimilaitteessa on metallinen mekanismi) ja suorituskyvystä tinkimättä. Laitteissa on lisätoimintoja vianmääritystä ja järjestelmän parhaan suorituskyvyn hyödyntämistä varten.
AMZ on suunniteltu LVI- ja CH-käyttökohteisiin alueiden sulkuun ilman vuotoja tai kytkemään/ohjaamaan virta yhdeltä asiakkaalta tai yhdestä lähteestä toiseen ensisijaisen lähteen säädössä. Niitä on yleensä LVI-käyttökohteissa (puhallinpatterit, ilmankäsittelykoneet) ja keskuslämmitysjärjestelmissä, kuten kattila-, aurinkolämpö-, lämpöpumppu- ja hybridijärjestelmissä sekä ensisijaisen ohjauksen ja lämpimän käyttöveden järjestelmissä, mutta DH sopii myös lämpimän käyttöveden valmisteluun ensiöpuolella.
AMZ on suunniteltu helpoksi käyttää ja ottaa käyttöön – käyttövarmuudesta ja suorituskyvystä tinkimättä.
AMZ-toimilaitteiden käyttökohteita:
- LVI-alueiden sulkujärjestelmät – puhallinpatterit, ilmankäsittelykoneet
- kotitalouksien ja kaupalliset keskuslämmitysjärjestelmät
- kotitalouksien lämpimän käyttöveden järjestelmät
- aurinkoenergialaitokset
- lämpimän veden ja lämmityksen ensisijaisen lähteen säädössä (ohjaustoiminto)
- kattilan ja kiinteiden polttoaineiden kokoonpanojen ensisijaisen lähteen säädössä (ohjaustoiminto).
Ominaisuudet ja hyödyt
Säästä aikaa helpolla ja vaivattomalla käyttöönotolla ja asennuksella
Laadukkaat, käyttövarmat ja vankat tuotteet kestävät pitkään ja pienentävät huoltokustannuksia
Joustava konsepti nopeuttaa valintaa
Työkalut ja sovellukset
Sovellusopas