Danfossin säätöventtiileihin yhdistettävät sähköiset toimilaitteet lisäävät käyttömukavuutta erinomaisen säätösuorituskyvyn ja laadun ansiosta. Toimilaitteet suojaavat ylikuormituksen riskeiltä, jolloin toimilaite toimii ongelmitta järjestelmän sisältä.
Moottoroiduilla säätöventtiileillä vettä voidaan ohjata tarkasti ja tehokkaasti. Se puolestaan parantaa lämpötilansäätöä ja tuottaa viihtyisämmän sisäilmaston. Säätimien optimaalinen toiminta edellyttää esimerkiksi hyviä säätösuhteita ja nopeaa reagointia lämpimän käyttöveden tarpeeseen.
Toimilaitteen ominaisuudet:
- Huojunnan esto
- Säätösuhde
- Iskun rajoitus
- Jaettu säätökäyrä
- Säätökäyrien muokkaus (65X-toimilaitteet)
Ominaisuudet ja edut
Valinta, asennus, käyttöönotto ja huolto on helppoa, joten säästät aikaa, rahaa ja vaivaa.
Sähköisen toimilaitteen sisäinen lämpö- ja ylikuormitussuoja.
Ulkoiset LED-merkkivalot säästävät aikaa ja vaivaa asennuksen aikana ja moottoroitujen säätöventtiilien käyttöönotossa.
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|
Työkalut ja sovellukset