Digitaalinen toimilaite NovoCon® S on suunniteltu yhteensopivaksi Danfossin AB-QM venttiiliin, joka on paineesta riippumaton linjasäätö- ja säätöventtiili. Nämä tuotteet yhdessä takaavat LVI-järjestelmän suorituskykyisen ja älykkään toiminnan.
Perinteisesti ohjatut toimilaitteet tarjoavat parhaimmillaan analogisen palautesignaalin rakennusten kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteisiin. NovoCon® S sen sijaan välittää digitaalisena tietoa järjestelmän tilasta suoraan rakennusten kiinteistönautomaatiojärjestelmään BACnet- tai Modbus-väylän kautta. Se esimerkiksi välittää tarkkoja tietoja toimilaitteen/venttiilin asennosta, asetuksista, lämpötiloista, hälytyksistä jne.
Kaikki nämä kiinteistöautomaatiojärjestelmään välitetyt tiedot mahdollistavat LVI-järjestelmän suorituskyvyn ja energiatehokkaan optimoinnin sekä sisäilmaston parantamisen.
Digitaalinen toimilaite tarjoaa myös sisäänrakennetun I/O:n, mikä lisää toimivuutta, joustavuutta ja kustannussäästöjä. Esimerkkejä toimilaitteen I/O-käytön mahdollisuuksista ovat:
- Virtauksen ja energian ilmaiseminen kytkemällä anturit paluu- ja syöttölämpötilan mittaukseen NovoCon® Energialla;
- Liitettävyys 4-putkisiin changeover -ratkaisuihin NovoCon® CO6:lla;
- Yhdistäminen erilaisiin antureihin (esim. huonelämpötila, kosteus tai kondensaatio) ja erilaisten laitteiden, kuten tuulettimien, ohjaus NovoCon® etä-I/O-kaapelilla.
NovoCon® on olennainen laite siirryttäessä älykkäästi yhdistettyihin rakennuksiin, joissa on jatkuva seuranta, energianhallinta ja ennaltaehkäisevä kunnossapito korkeimmalla mukavuustasolla ja alhaisimmilla käyttökustannuksilla. Digitaalisia toimilaitteita voidaan käyttää monenlaisissa rakennuksissa, kuten toimistoissa, hotelleissa ja sairaaloissa. Samoin myös risteilyaluksilla, yliopistoissa, datakeskuksissa, ostoskeskuksissa, museoissa tai supermarketeissa.
NovoCon® S soveltuu erityyppisiin LVI-järjestelmiin, kuten ilmankäsittelylaitteisiin (AHU), puhallinyksiköihin (FCU), jäähdytettyihin kattoihin, jäähdytettyihin palkkeihin, lämpöpaneeleihin ja neliputkisiin vaihtojärjestelmiin.
Ominaisuudet ja hyödyt
Etäkäyttö
Kaikkia toimilaitteita voidaan etäkäyttää rakennusten hallintajärjestelmän (BMS) ja väylätiedonsiirron avulla. Tämä säästää paljon aikaa järjestelmän asennuksen ja käyttöönoton aikana sekä rakennuksen monien käyttövuosien aikana.
Jatkuva käyttöönotto
Järjestelmätietoja voidaan hakea ja analysoida LVI-järjestelmän optimoimiseksi. Mikäli esim. mitoitusvirtaamien asetuksia on muutettava, se on helppo tehdä. Muutokset voidaan tehdä yhteen, useampaan tai kaikkiin toimilaitteisiin samalla kertaa. Jatkuva järjestelmän valvonta ja käyttöönotto säästävät aikaa ja rahaa rakennuksen elinkaaren aikana.
Ennakoiva huolto
Älä odota LVI-komponenttien vikaantumista, niistä aiheutuvia valituksia ja kiireellisten ja häiriötä aiheuttavien huoltojen tarvetta. Sen sijaan voit nähdä missä ja milloin ongelma saattaa ilmetä, ja voit ryhtyä varotoimiin ja toimia ennakoivasti.
Joustavuus
Rakennusten hallintajärjestelmien (BMS) suunnittelijat ja järjestelmäintegraattorit voivat toteuttaa räätälöityjä LVI-ratkaisuja jokaisessa projektissa. Jos rakennuksen käyttäjä haluaa kunnostaa rakennusta, LVI-järjestelmää voidaan mukauttaa vastaavasti ilman BMS-komponenttien fyysisiä säätöjä.

Esittelyssä uusi digitaalinen NovoCon® S toimilaite – täydelliseen linjasäätöön
Uudella NovoCon® S toimilaitteella on luokkansa paras suoritusteho. AB-QM-säätöventtiilille räätälöity digitaalinen toimilaite mahdollistaa lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän täydellisen etäohjauksen asennuksesta kunnossapitoon. Katso animaatiosta lyhyt uuden NovoCon® S toimilaitteen esittely.
Ohjelmistot

Danfoss C.H: ohjelmisto
Edistyksellinen Danfoss C.H. -ohjelmisto auttaa sinua suunnittelemaan ja laskemaan täydellisen lämmitys- tai jäähdytysratkaisun Danfossin tuotteilla.
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
AB-QMPaineesta riippumattomat linjasäätö ja -säätöventtiilit (PIBCV) tarjoavat dynaamisen ja säätöominaisuuksiltaan monipuolisen tasapainotusratkaisun LVI-järjestelmiin. PIBCV-venttiilit sopivat moniin päätelaitetyyppeihin ja parantavat sisätilojen mukavuutta ja energiatehokkuutta sekä julkisissa että kaupallisissa rakennuksissa.
Tapauskertomukset
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
LVI-säädöt Katowicen liikekeskuksessa PuolassaKatowicen liikekeskus on moderni toimistorakennus, jossa käytetään Danfossin järjestelmän tasapainotusratkaisuja: AB-QM-linjasäätö- ja säätöventtiileitä yhdessä mullistavien NovoCon®-toimilaitteiden kanssa.