• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Moduulirakenteiset tai räätälöidyt epäsuorat järjestelmät

Kaukolämpö- ja -jäähdytysverkot vaihtelevat biomassalla ja muilla uusiutuvilla energianlähteillä toimivista mikroverkoista suuriin kaukolämpöverkkoihin.

Suuremmat järjestelmät käyttävät tyypillisesti yhdistetyn lämmön ja sähkön tuotannossa syntyvää hukkalämpöä, jätteenpolttoa tai teollisuusprosesseista peräisin olevan lämmön talteenottoa. Kaukolämpöjärjestelmissä voidaan käyttää myös höyryä edellyttäen, että asiaankuuluvat tekniset vaatimukset ja turvallisuusmääräykset täyttyvät.

Laaja kokemuksemme kaukolämpöjärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta varmistaa, että ratkaisusi täyttää kaikki sovellettavat ehdot energiantoimittajan teknisistä kriteereistä ja käyttäjän, rakennuksen omistajan tai asukkaan vaatimuksista turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, asennukseen ja käytön helppouteen.

Ominaisuudet ja edut

Laaja valikoima lämmönjakokeskuksia samalta toimittajalta 

Valitut komponentit varmistavat turvallisen käytön, pitkän käyttöiän ja minimoivat käyttökustannuksia 

Etuna optimoitu lämmönsiirto ja suorituskyky

DSE Flex: Flex lämmönjakokeskus

Kevyt DSE Flex asennetaan lattialle, ja pienikokoisen yksikön kuljettaminen on helppoa ja turvallista. Se soveltuu rivi- ja kerrostalojen, liiketilojen ja teollisuusrakennusten lämmitykseen.

Tuotevalikoima

Työkalut ja sovellukset