SONDEX®-spiraalilämmönsiirtimet sopivat erittäin hyvin lietteille, jätevedelle, likaantuville, korkean viskositeetin nesteille ja kuituja sekä kiinteitä aineita sisältäville nesteille. Ne ovat varma ratkaisu käyttökohteisiin, joissa edellytetään haastavien nesteiden käsittelyä. Rakenne mahdollistaa vastavirtavirtauksen, jonka ansiosta on mahdollista saavuttaa hyvin pienet lämpötilaerot.
Koska tuotteissa käytetään rullattuja metallilevyjä putkien sijaan, rakenteella saavutetaan erinomainen terminen tehokkuus luopumatta kanavavälistä, jonka ansiosta aineet pääsevät virtaamaan esteettä.
Spiraalirakenteella itsellään on vaikutusta myös turbulenttiin virtaukseen ja yksikanavainen rakenne auttaa vähentämään likaantumista "itsepuhdistavalla" mekanismilla vaikutus. Kertyneet jäämät saavat aikaan nopeuden paikallista kasvua, mikä saa aikaan hankauksen, joka riittää useimmissa tapauksissa irrottamaan kertyneet likaantumat. Tämän ansiosta SONDEX®-spiraalilämmönsiirrinten käytettävyysaika on erittäin pitkä ilman kunnossapito- tai puhdistustarvetta.
Jotkin aineet ovat kuitenkin niin haastavia, että lämmönsiirrintä on huollettava ja puhdistettava useammin. Tätä silmällä pitäen olemme suunnitelleet C-kiinnikkeillä suljetut saranoidut kannet. Näin on saatu ovi, jonka avaaminen ja sulkeminen ilman erityistyökaluja on hyvin helppoa, ja kierukka on helppoa tarkastaa ja puhdistaa kokonaisuudessaan.
Ominaisuudet ja edut
-
Yksikanavainen rakenne tuottaa korkean leikkausvoiman, mikä puolestaan tukee itsepuhdistumista ja estää yksikön tukkeutumisen. Spiraalilämmönsiirtimet ovat täydellinen valinta haastaville korkean viskositeetin aineille.
-
Kanavan koko valitaan sopimaan aineen virtaukseen ja ominaisuuksiin. Spiraaleita on halkaisijaltaan ja leveydeltään eri kokoisia ja ne mahdollistavat erilaiset yhdistelmät, minkä ansiosta jokaista tehtävää varten on mahdollista räätälöidä optimaalinen ratkaisu.
-
Spiraalilämmönsiirtimet on suunniteltu käsittelemään hyvin aggressiivisia lämpötilaohjelmia, ja saatavilla on erilaisia materiaaleja ja levyn paksuuksia. Jokainen spiraalilämmönsiirrin räätälöidään sopimaan kunkin käyttökohteen vaatimuksiin.
-
Rajallinen kunnossapito- ja puhdistustarve takaa pidennetyt käytettävyysajat. Jos erityisen vaikea aine aiheuttaa puhdistustarpeen, saranalliset kannet mahdollistavat helpon pääsyn koko lämmönsiirtopintaan.
-
Spiraalilämmönsiirtimemme ovat hyvin kompakteja, joten ne vaativat vain minimaalisesti tilaa. Pienestä koostaan huolimatta pitkät ja kaarevat virtauspolut mahdollistavat erittäin korkeat lämmönsiirtokertoimet, jotka ovat jopa kaksinkertaisia vaippa- ja putkilämmönsiirtimiin verrattuna.

Käyttökohteet
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus
- Biokaasuteollisuus
- Jätevesiteollisuus
- Paperi- ja selluteollisuus
- Raskas teollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus
Tekniset tiedot
- Yhteet, DN32–DN300
- Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1
- Vaippamateriaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
- Spiraalimateriaalit: Hiiliteräs, ruostumaton teräs
- Käyttöpaine enint. 16 bar (145 psi)*
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 200 °C (392 °F)
Käyttölämpötilat -20 °C ... 200 °C (392 °F)
Asiaan liittyvät tuotteet
UKK
Minkälainen lämmönsiirrin on oikea minulle?
Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttavat monet tekijät. Pätevät tekniset myyjämme suunnittelevat lämmönsiirtimen asianmukaisella mitoituksella ja oikeilla teknisillä tiedoilla vaatimusten mukaisesti. Tällä tavalla varmistamme, että saat laadukkaan ja optimaalisesti toimivan ratkaisun.
Mitkä sertifikaatit lämmönsiirtimillä on?
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu teollisuusstandardien ja vaatimusten mukaisesti. Yksityiskohtaista tietoa saat kääntymällä paikallisen SONDEX®-myyntiedustajan puoleen.
Mistä saan hinnaston?
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myynnistä vastaavaan.
Miten saan tarjouksen?
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntitoimistoon. Mahdollisimman tarkan tarjouksen saamiseksi selvitä valmiiksi seuraavat tiedot:
- Teho,
- väliaineen tyyppi,
- painehäviö,
- virtausnopeus,
- käyttöpaine,
- termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila,
- käyttölämpötila.