Lattialämmityksen ja -jäähdytyksen säätimillä saavutetaan järjestelmältä odotettu mukavuustaso.
Järjestelmän säädön perusratkaisu on huonetermostaatti, joka on suunniteltu lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suhteellisen hidasta vastetta silmällä pitäen. Huonetermostaatti säätää toimilaitetta, joka päästää järjestelmään lämpimämpää tai viileämpää vettä. Useimmiten termostaatti asennetaan olohuoneeseen.
Huonekohtaisen lämpötilan säätämiseen tarvitaan edistyneempää säätöratkaisua. Silloin jokaiseen huoneeseen asennetaan oma termostaatti. Huonetermostaatit yhdistetään pääsäätimeen. Pääsäätimen jokainen lähtö säätää toimilaitetta, joka on asennettu tiettyä huonetta vastaavan venttiiliin tai jakotukin sisäosaan.
Kehittyneimmissä lattialämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä käytetään lisäksi erilaisia pääsäätimen ominaisuuksia energiatehokkuuden ja käyttömukavuuden optimointiin.
Ominaisuudet ja hyödyt
Lisää mukavuutta: Lattialämmitys on tunnetusti erittäin mukava. Ilman huonesäätimiä mukavuustaso ei kuitenkaan vastaa odotuksia.
Pienempi energiankulutus: Lattialämmityksen tiedetään säästävän 5 % energiaa jokaista astetta kohden, joka voidaan laskea menettämättä asumismukavuutta. Jos lämpötilaa ei voi säätää huonesäätimillä, ei päästä odotettuihin säästöihin.
Joustavuus: Laajasta säätöratkaisujen valikoimasta löytyy sopiva ratkaisu kohteen vaatimuksiin. Johdollinen tai langaton, 24 V tai 230 V, huonetermostaatit tai säätöjärjestelmät, perusmalli tai kehittynyt.
Tuotevalikoima
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss IconDanfoss Icon™ on erittäin edistynyt huonekohtainen ratkaisu vesikiertoisiin lattialämmitys- ja -jäähdytysjärjestelmiin. Huonetermostaatti muistuttaa valokatkaisijaa ja sulautuu kaikenlaisiin sisustuksiin. Pääsäätimien modulaarinen konsepti tarjoaa monipuolisia säätövaihtoehtoja, kuten langattoman ja sovelluksella tapahtuvan säädön.
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuoteluettelo | Danfoss Product catalogue | englanti | Useita | 20.8 MB | ||
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | saksa | Itävalta | 28 lokak., 2014 | 4.2 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | liettua | Liettua | 03 jouluk., 2015 | 5.6 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | ranska | Ranska | 18 lokak., 2015 | 7.5 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | puola | Puola | 15 maalisk., 2016 | 5.7 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tšekki | Tšekin tasavalta | 23 lokak., 2014 | 5.8 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | venäjä | Central Asia Unit | 30 marrask., 2015 | 5.8 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | turkki | Turkki | 30 marrask., 2015 | 5.4 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | kiina | Kiina | 30 marrask., 2015 | 5.9 MB | |
| Esite | Syitä valita lattialämmitys! Mukavuus, pienempi energialasku ja paljon muuta... | suomi, suomen kieli | Suomi | 12 lokak., 2014 | 1.9 MB | |
| Esite | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | turkki | Turkki | 30 marrask., 2015 | 1.6 MB | |
| Esite | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | liettua | Liettua | 03 jouluk., 2015 | 1.6 MB | |
| Esite | Why choose floor heating? Comfort, a lower heating bill and much more... | kiina | Kiina | 30 marrask., 2015 | 1.8 MB |
Piirustukset
Asiaan liittyvät tuotteet
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Paneelit ja putketDanfossin lattialämmityspaneelit muodostavat vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän perustan. Basic-järjestelmässä on kolme paneelimallia: BasicClip, BasicRail ja BasicGrip. Niillä on helppo toteuttaa lattialämmitysjärjestelmä märkäasennuksena (tasoituslaastiin upotettuna). Kuiviin asennuksiin on saatavilla SpeedUpTM-paneeleja.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Jakotukit ja toimilaitteetDanfossin lattialämmitysjärjestelmien jakotukeille on tyypillistä joustavuus vaatimusten mukaan. Voit valita kaikista komponenteista ja koota jakotukkiin parhaiten projektiisi sopivat esiasetukset, virtausmittarit, sulkuventtiilit ja ilmausventtiilit.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
SekoitusventtiilitDanfossin lattialämmitysjärjestelmien sekoitusventtiileillä saavutetaan riittävän matala lämpötila veden turvalliseen jakamiseen lattialämmitysjärjestelmässä. Ne on suunniteltu sopimaan FH-jakotukkeihin, ja ne sekoittavat lämpimän menoveden viileämpään lattialämmityksen paluuvirtaukseen, jolloin lattialämmitysvesi pysyy tarvittavan lämpöisenä.