Rakennuksen energiantarpeeseen vaikuttaa eniten ulkolämpötila. Kylminä jaksoina rakennus tarvitsee enemmän lämmitystä ja vähemmän silloin, kun ympäröivän alueen ilma on lämpimämpää.
Sää vaihtelee jatkuvasti ja siten myös rakennuksen lämmittämisen vaatima energiantarve. Sään vaikutusten kompensointi on tästä syystä järkevä tapa saavuttaa energiansäästöjä. Ulkolämpötilankompensoinnilla varustetut elektroniset säätimet auttavat saavuttamaan tällaisia energiansäästöjä älykkään lämmityksen ohjauksen avulla.
Ulkolämpötilankompensointi kaukolämpöjärjestelmissä
Rakennuksen lämpötilansäätö on optimaalinen, kun tarve tyydytetään ja lämpöä ei ole liikaa. Lämmitysjärjestelmän ulkolämpötilankompensoinnilla varustettu elektroninen säädin voi ennakoivasti säätää lämmitystä tunnistamalla ulkolämpötilan muutokset ja pitää näin menoveden täsmälleen oikeana. Sitä vastoin ilman kompensointia toimiva lämmitysjärjestelmä reagoi vain nykyiseen sisälämpötilaan, ja se reagoi viiveellä ulkolämpötilojen muutoksiin. Tämä vaikuttaa sekä käyttäjän asumismukavuuteen että energiatehokkuuteen.
Toimintaperiaate
Ulkolämpötila mitataan rakennuksen varjoisalle (pohjoinen / itä) puolelle asennetusta ulkolämpötila-anturista. Anturi mittaa todellisen lämpötilan ja elektroninen säädin säätää tarvittaessa menoveden lämpötilaa vastaamaan uusia olosuhteita. Säädin säätää myös menoveden lämpötilaa, ja varmistaa, että huoneiden lämpötilat pysyvät tasaisena. Käyttäjä ei siten edes huomaa, että ulkolämpötila on muuttunut, koska hän kokee saman lämpötilan ja mukavuuden koko ajan.
10–40 % energiansäästöä ulkoilmakompensaatiolla
Johtavan konsultointiyhtiön COWIn raportissa osoitetaan ulkolämpötilakompensoinnin säästävän sähköä omakotitalossa 10 %, joissain tapauksissa jopa 40 %. Raportin mukaan omakotitaloissa, joissa lämmönkulutus on suurta, investointi maksaa itsensä takaisin nopeasti asennuksen jälkeen.
Tämän lisäksi määräykset edellyttävät lämpötilakompensointia kiinteistöissä. Yhä useammassa maassa tämä koskee myös omakotitaloja.
Lämmitysjärjestelmässä voi olla lisäohjaustoimintoja, kuten:
- Virtauksen ja tehon rajoitus
- Lämpötilan rajoitus mahdollinen ensisijaisesti paluulämpötilassa ja/tai toissijaisesti menolämpötilassa
- Turvatoiminnon käyttö
- Ajastettu järjestelmän lämpötilan pudotustoiminto
- Mahdollisuus tiedonsiirtoon esim. kiinteistöautomaatiojärjestelmään tai verkkoportaalin kautta
- Energiankulutustietojen kerääminen
Ulkolämpötilakompensoinnilla varustettuja järjestelmiä käytetään pääasiassa patteri- ja lattialämmitysjärjestelmissä.
Ominaisuudet ja edut
Helppo intuitiivisen valikkorakenteen navigointi ECL-säätimen valintakiekolla.
Parannettujen liittimien ja suuremman kytkentätilan ansiosta ECL Comfort -säätimen asennus järjestelmään käy nopeasti ja helposti
11–15 prosentin säästöt rakennuksen energiankulutuksessa sekä pienemmät hiilidioksidipäästöt
Työkalut ja sovellukset
UKK
Tapauskertomukset
Tulossa pian...
Tulossa pian...