Paineenalennusventtiili

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Videot

Paineenalennusventtiilit sisältävät venttiilin ja painekäyttöisen toimilaitteen. Paineenalennusventtiilejä käytetään vesi- ja höyryjärjestelmissä.

Paineenalennus asetetaan absoluuttisen paineen mukaan. Paineenalennusventtiili asennetaan menoputkeen ennen järjestelmää, jonka painetta on alennettava.

Paineenalennusventtiili on tarpeellinen järjestelmissä, joissa paine on korkea ja/tai se vaihtelee voimakkaasti.

Yleensä tätä tapahtuu verkostojen pumppaamojen lähistöllä. Kun painetta alennetaan, järjestelmän lämpötilansäätö toimii tarkemmin ja vakaammin.

Ominaisuudet ja edut

Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön

Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä

Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)

Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.

Työkalut ja sovellukset

UKK

Kyllä voit. Avaa säätöventtiili kokonaan ja aseta maksimivirtaama säätämällä paine-eroa. Voit myös laskea asianmukaisen paine-eron, mutta tarvitset tiedon säätöventtiilin mallista.

Valmistamme venttiileitä vakiopituuksilla. Löydät mitat myös teknisestä esitteestä tai lataamalla 2D ja 3D CAD -piirustusmallit tuote-esitteistämme. Menemällä tuoteluetteloomme löydä linkit dokumentaatioon ja piirustuksiin – valitse alla oleva linkki.

Videot