Monipuolisen moduulirakenteen ansiosta yhteen venttiiliin voidaan integroida useita säätötoimintoja, jolloin se soveltuu vaativimpienkin järjestelmien tarpeisiin.
Joissakin käyttökohteissa menoveden lämpötilan säätöön sekä maksimivirtaaman ja ensiöpuolen paluuveden lämpötilan rajoittamiseen voidaan käyttää ainoastaan yhtä yhdistelmäventtiiliä.
Yleisin vaihtoehto on AVQMT-venttiili, joka toimii AVQM-venttiilin tavoin, mutta sisältää omavoimaisen termostaatin (tyyppi AVT / STM).
Paineesta riippumaton venttiili säätää toisiopuolen lämpötilaa, ja omavoimainen termostaatti rajoittaa paluuveden lämpötilaa. Lämpimän käyttöveden järjestelmissä termostaattia voidaan käyttää myös turvatermostaattina, jotta vesi ei lämpene polttavan kuumaksi.
Ominaisuudet ja edut
Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön
Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä
Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)
Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.