• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Paine-erosäätimet

Paine-erosäädin sisältää venttiilin ja omavoimaisen toimilaitteen. Paine-erosäätimiä käytetään ensiöpuolella lähinnä ylläpitämään tasainen paine-ero säätöventtiilin yli tai koko järjestelmässä/lämmönjakokeskuksessa.

Paine-erosäädintä käytetään yleensä silloin, kun verkosta verkoston paine-ero on yli 4 baria.

Paine-erosäädintä voidaan käyttää myös virtauksensäätimenä yhdessä moottoroidun säätöventtiilin kanssa.

Säädin asennetaan paluuputkeen niiden komponenttien jälkeen, joissa vakiopaine halutaan säilyttää. Joissakin tapauksissa (esim. tulopaine on erittäin korkea) paine-erosäädin kannattaa asentaa tuloputkeen.

Ominaisuudet ja edut

Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön.

Korroosion-, kavitaation ja liankestävä.

Kytketyissä järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi, ja ovat hiljaisia.

Vaihtuva virtaus kaukolämpö- ja -jäähdytysjärjestelmissä

Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.

Työkalut ja sovellukset

UKK

Videot