Paine-ero- ja virtaussäätimet / virtauksen rajoittimet

  • Yleiskatsaus
  • Työkalut ja sovellukset
  • UKK
  • Videot

Yhdistetty paine-erosäädin ja virtauksenrajoitin (PQ) koostuu kahdesta erillisestä laitteesta paine-erosäätimestä ja virtauksen rajoittimesta (käsikäyttöinen virtauksenrajoitin), jotka on integroitu yhteen venttiilirunkoon.

Laitteella on kaksi toimintoa:

1) Paine-erosäädin ylläpitää kiinteän paine-eron virtauksen rajoittimessa. Tällöin virtaamaa rajoitetaan automaattisesti järjestelmäpaineen vaihteluista riippumatta.

2) Paine-erosäädin ylläpitää vakiopaine-eroa moottoroiduissa säätöventtiileissä tai koko järjestelmässä.

Tämä on erittäin hyvä ratkaisu, sillä molemmat muuttujat (maksimivirtaama ja paine-ero) voidaan asettaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Etenkin, jos käyttäjä omistaa rakennuksen lämmönjakokeskuksen, lämpöyhtiö ei pysty vaikuttamaan asiakkaan järjestelmän päässä tapahtuvaan virtauksen rajoitukseen.

Tämän säätimen ansiosta kaukolämpöyhtiö voi säätää käyttäjille toimitettavaa virtaamaa sekä lämmönjakokeskuksen paine-eroa. Verkoston tasapainotus sujuu tehokkaasti.

Toinen vaihtoehto on käyttää PB-säädintä, joka sisältää painesäätimen ja virtauksenrajoittimen. PB-säädintä käytetään järjestelmissä, joissa virtaamaa ja paine-eroa ei tarvitse säätää erikseen.

Paine-ero- ja virtauksenventtiilit kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjestelmissä (muuttuva virtaus)

Tasapainota järjestelmäsi, säästä energiaa ja paranna loppukäyttäjien mukavuutta kaukolämpöjärjestelmien kierron tasapainotuksen ja säädön avulla.

Ominaisuudet ja edut

Estää paine-eron vaihtelut ja takaa optimaaliset toimintaolosuhteet ja tarkemman lämpötilan säädön

Korroosion-, kavitaation ja liankestäviä

Järjestelmissä ei esiinny paineiskuja tai paineen vaihteluita, ne eivät kavitoi.

Työkalut ja sovellukset

Sovellusopas

UKK

Voinko rajoittaa maksimivirtaamaa paine-erosäätimellä?

Kyllä voit. Avaa säätöventtiili kokonaan ja aseta maksimivirtaama säätämällä paine-eroa. Voit myös laskea asianmukaisen paine-eron, mutta tarvitset tiedon säätöventtiilin mallista.

Suunnittelemme järjestelmän ja tarvitsemme venttiilien pituudet projektierittelystä.

Valmistamme venttiileitä vakiopituuksilla. Löydät mitat myös teknisestä esitteestä tai lataamalla 2D ja 3D CAD -piirustusmallit tuote-esitteistämme. Menemällä tuoteluetteloomme löydä linkit dokumentaatioon ja piirustuksiin – valitse alla oleva linkki.

Asensimme DN125-kokoisen paine-erosäätimen, mutta huomasimme tarvitsevamme isomman asetusalueen. Pitääkö meidän tilata uusi painetoimilaite?

Ei, teidän ei tarvitse vaihtaa painetoimilaitetta. Riittää, kun vaihdatte vain asetusjousen. Ota yhteyttä paikalliseen myyntikonttoriin tai tekniseen tukeen lisäohjeiden saamiseksi.

Aion asentaa AFPQ-säätimen. Miten yhdistän impulssiputket?

Noudata tuotteen mukana tulleita ohjeita tai avaa niiden verkkoversio napsauttamalla linkkiä: http://heating.danfoss.com/pcmpdf/vicag25v%20%20afpq,vfq.pdf

Videot