• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss Icon

  • Yleiskatsaus
  • Asiakirjat
  • Videot
Danfoss Icon2™

Uuden Icon2™ ohjauksen kanssa kaikki tapahtuu nopeammin!

Danfoss Icon2™ tarjoaa tarkan ja tehokkaan lattialämmityksen ohjauksen, älykotiyhteensopivuuden ja joustavuuden. 

Vesikiertoisen lattialämmityksen edut saadaan parhaiten käyttöön, kun käytetään huonetermostaatteja.

Danfoss IconTM -tuoteperheessä on edistynyt säätöjärjestelmä, jossa on erilaisia huonetermostaatteja, pääsäätimiä, laajennusmoduuleja ja lisävarusteita. Järjestelmävaihtoehtoja on kolme:

  • Langaton
  • 24 V
  • 230 V

24 V:n ja langattomalla järjestelmällä on sama pääsäädin. Järjestelmästä saa langattoman käyttämällä radiomoduulia. Sekä langatonta että johdollista (24 V väylätiedonsiirto) voidaan käyttää samassa järjestelmässä. Laajennusmoduulilla voi lisätä teknisiä ominaisuuksia ja toimintoja erityisesti jäähdytyssovelluksiin. Sovellusmoduulin avulla järjestelmää voi ohjata Danfoss Icon -älypuhelinsovelluksella.

Huonetermostaatti muistuttaa valokatkaisijaa ja sulautuu kaikenlaisiin sisustuksiin. Seinään uppoasennettavat mallit voidaan jopa sovittaa yhteensopiviin (esim. Busch-Jaeger, Gira, Berker ja Merten) katkaisijakehyksiin, jolloin termostaatti, valokatkaisijat ja pistorasiat ovat yhdenmukaiset.

Ominaisuudet ja hyödyt

Huonetermostaatit, jotka sulautuvat kaikenlaisiin sisustuksiin: Huonetermostaatit on suunniteltu sulautumaan kaikenlaisiin sisustuksiin, ja ne näyttävät tavallisilta katkaisijoilta. Kun laitetta ei käytetä, näyttö sammuu ja siitä tulee lähes huomaamaton.

Katkaisijan kehykseen rakennettu: Jos huonetermostaatin halutaan sopivan täydellisesti yhteen valokatkaisijoiden ja pistorasioiden kanssa, kehys voidaan vaihtaa katkaisinvalmistajan suosittuun kehysmalliin.

Automaattinen tasapainotus: Järjestelmän vesikierron tasapainotus on tärkeää parhaan mahdollisen energiatehokkuuden saavuttamiseksi. Automaattinen tasapainotus ei edellytä venttiilien tai jakotukkien esisäätöä.

Edistykselliset toiminnot: Pääsäätimien konsepti on modulaarinen, eli niiden teknisiä ominaisuuksia ja järjestelmän käyttöä voidaan laajentaa. Laajennus voi olla esim.: Tarvelähtöinen lämmöntuotto (menoveden lämpötilan säätö), monia esimääritettyjä jäähdytyssovelluksia ja vastaavia laajennettuja käyttöönottotestejä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseksi.

Johdollinen tai langaton käyttö myös samassa järjestelmässä: 24 V:n pääsäädintä voidaan käyttää myös langattomasti valinnaisen radiomoduulin avulla. Sekä langattomia että 24 V:n johdollisia huonetermostaatteja voidaan käyttää samassa järjestelmässä.

Etäkäyttö Danfoss IconTM -sovelluksella: Valinnaisen sovellusmoduulin avulla järjestelmää voidaan käyttää Danfoss Icon -sovelluksella. Aikaa ja lämpötiloja voidaan säätää ja asettaa mistä tahansa Apple- tai Android-mobiililaitteesta.

Danfoss Icon™ - huonetermostaatti lattialämmitykseen

Katso, miten hyvin termostaatti sulautuu mihin tahansa sisustukseen, ja lue lisää saatavilla olevista malleista.

Lisätietoja Danfoss Icon -ratkaisusta

Saat lisätietoja Danfoss IconTM -ratkaisuista osoitteesta icon.danfoss.fi

Asiakirjat

Asiakirjat
Tyyppi Nimi Kieli Tarkoitettu seuraaville Päivitetty Lataa Tiedostotyyppi
Esite Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in tanska Tanska 25 syysk., 2020 2.4 MB .pdf
Esite Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in liettua Liettua 20 huhtik., 2017 589.6 KB .pdf
Esite Danfoss Icon - Comfort control, made to blend in englanti Yhdistynyt kuningaskunta 21 kesäk., 2017 5.0 MB .pdf
Esite Danfoss Icon - vesikiertoisen lattialämmityksen säätö suomi, suomen kieli Suomi 20 elok., 2019 11.5 MB .pdf

Videot