SONDEX®-vakiolevylämmönsiirtimet ovat ihanteellinen valinta moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin ja eri käyttökohteisiin. Innovatiivisten teknologioiden ja älykkään suunnittelun ansiosta vakiolevylämmönsiirtimemme ovat erinomainen investointi ja luotettava valinta vakiotehtäviin.
Levyvalikoimamme on yksi maailman suurimmista ja räätälöimme jokaisen lämmönsiirtimen vastaamaan tarkkaan asiakkaan vaatimuksia. Monipuolisen rakenteensa ja korkean lämpöhyötysuhteen ansiosta ne ovat täydellinen ratkaisu moniin erilaisiin käyttökohteisiin.
Ominaisuudet ja edut
-
Koe edut, joita saat valitsemalla yksilöllisesti räätälöidyn ratkaisun, joka vastaa vaatimuksiasi ja pienentää energiankulutustasi.
-
Korkea tehokkuus ja matala painehäviö poistavat järjestelmän tarpeettoman kuormittumisen ja optimoivat kokonaistehokkuuden.
-
Suunnittelemme mahdollisuuksien mukaan ratkaisuja, joissa kaikki yhteet ovat etulevyssä, sillä ne ovat haluttu vaihtoehto lähes kaikkiin käyttökohteisiin. Kun kaikki yhteet ovat etulevyssä, lämmönsiirrintä ei ole tarpeen kytkeä irti putkistosta tarkastuksen, puhdistuksen tai huollon ajaksi.
-
Tuloksena on kompakti, vähän tilaa vievä ratkaisu, jonka asennus ja huolto on helppoa.

Käyttökohteet
- LVI-ala - esim. kaukojäähdytysratkaisut, joissa jäähdytyslähteenä käytetään merivettä ja pohjavettä - esim. kaukolämpöratkaisut, joissa lämmönlähteenä käytetään esimerkiksi aurinkoenergiaa tai maalämpöä
- Merenkulkuteollisuus – esim. keskus- ja voiteluöljyn jäähdytys
- Meijeri-/elintarvike-/juomateollisuus – esim. pastörointi, lämmön talteenotto ja hellävaraista käsittelyä vaativat tehtävät
- Sokeriteollisuus
- Biokaasuteollisuus
- Sellu- ja paperiteollisuus
- Raskas teollisuus
- Kaivosteollisuus
- Petrokemianteollisuus
- Kemianteollisuus – esim. hukkalämmön talteenotto kondenssivedestä
Tekninen erittely
- Yhteet, DN25–DN600
- (Rungot seuraavien standardien mukaan: FEA ja PED 2014/68/EU (EN13445) ja ASME, osa VIII, div. 1)
- Levymateriaalit: AISI 304/316, titaani, SMO, Hastelloy*
- Tiivistemateriaalit: EPDM-HT, NBR-HT, Viton*
- Levyjen korkeudet enint. 5,5 m (18 ft)
- Virtausnopeudet enint. 7 200 m3/h (31 700 gpm)
- Käyttöpaine enint. 25 bar (363 psi)
- Käyttölämpötilat -20 °C ... 180 °C (392 °F)
*muut materiaalit tilauksesta
Asiaan liittyvät tuotteet
UKK
Millainen lämmönsiirrin on oikea juuri minulle?
Lämmönsiirtimen valintaan vaikuttaa lukuisia tekijöitä. Taitavat myynti-insinöörimme suunnittelevat sopivan kokoisen ja oikein määritetyn lämmönsiirtimen antamiesi tietojen ja vaatimustesi mukaisesti, joten saat varmasti laadukkaan ratkaisun, joka toimii niin kuin pitääkin.
Mitä sertifikaatteja lämmönsiirtimille on saatavilla?
Lämmönsiirtimemme on hyväksytty ja sertifioitu alan standardien ja vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntiedustajaan.
Mistä saan hinnaston?
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntivastaavaan.
Miten saan tarjouksen?
Ota yhteyttä paikalliseen SONDEX®-myyntikonttoriin. Saat tarkimman tarjouksen, kun varaat valmiiksi seuraavat tiedot:
- tehtävä
- virtausaineen tyyppi
- painehäviö
- virtaama
- käyttöpaine
- termodynaamiset ominaisuudet, lämpötila
- toimintalämpötila.