Lattialämmityspaneeleja käyttämällä vesikiertoisen lattialämmityksen märkä- tai kuiva-asennus onnistuu helposti. Järjestelmävaihtoehtoja on kaksi: märkäasennuksessa järjestelmä upotetaan betoniin tai tasoituslaastiin, ja kuivat järjestelmät voidaan lattiamateriaalista riippuen peittää suoraan. Laadukkaat putket varmistavat järjestelmän pitkäikäisen käyttöarvon.
Märkäjärjestelmät
Danfossin Basic-lattialämmitysjärjestelmät on suunniteltu märkäasennukseen. Malleja on saatavana kolme: BasicClip, BasicGrip ja BasicRail. Kaikki Basic-järjestelmät on helppo ja nopea asentaa vain muutamalla perustyökalulla. Kaikki paneelit eristävät sekä lämpöä että ääntä. BasicClip- ja BasicRail-järjestelmien perustana on Danfossin limittyvä Basic-paneeli. Putket kiinnitetään paneeleihin kiinnikkeillä tai kiskolla. BasicGrip-paneelissa on esimääritetty kuvio ja nastat 16 mm paksulle putkelle. Putket yksinkertaisesti työnnetään paikalleen. Basic-järjestelmässä on kaikki tuotteet koko lattialämmitysjärjestelmän märkäasennukseen.
Kuivajärjestelmät
Danfossin SpeedUp™-lattialämmityspaneeleilla on helppo asentaa järjestelmä, jota ei ole tarkoitus peittää tasoituslaastilla. SpeedUp™-lattialämmityspaneeleissa on eristeenä päälle liimattu alumiinilevy, joka johtaa tehokkaasti lämpöä. Paneeleissa on hevosenkengän muotoiset kanavat, joissa putket pysyvät lujasti paikoillaan. Lattialämmityspaneelin kokoa on helppo muuttaa ilman työkaluja. SpeedUp™-järjestelmässä on kaikki tuotteet koko lattialämmitysjärjestelmän kuiva-asennukseen.
Putket
Danfossin FH -putket ovat laadukkaita, monikerroksisia lattialämmitysputkia, joita on saatavilla kahta tyyppiä: Komposiittiputkessa on alumiiniydin, joka on täysin happitiivis ja vähentää lämpölaajenemista. PE-RT-putki on kokonaan muovia ja muistuttaa PEX-putkea mutta on täysin kierrätettävissä.
Ominaisuudet ja edut
-
Helppo asentaa: Lattialämmityspaneelien avulla asentaminen on mahdollisimman helppoa. Oikeilla työkaluilla asennuksen voi tehdä jopa yksin.
-
Lämmitä lattiaa, älä rakennetta: Koska paneeleissa on lämpöeristys, lämpöä ei juurikaan siirry lattiarakenteisiin ja lattialämmitysjärjestelmän energiatehokkuus paranee.
-
Hiljaisempi: Eriste vaimentaa myös askelääniä. Hiljainen lattia on miellyttävä sekä käyttäjälle että alakerran naapurille, jos kyseessä on kerrostalo.
-
Kaikki samasta paikasta: Danfossin tuotevalikoimassa on kaikki tarvittava lattialämmitysjärjestelmien märkä- ja kuiva-asennuksiin. Valikoimaa täydentävät lattialämmitykseen liittyvät tuotteet, lisävarusteet ja työkalut.
-
SpeedUpTM: Nimensä mukaisesti nopea. Suurten alumiinilaattojen ja suoraan päälle asennettavan lattian ansiosta lämpö siirtyy erittäin nopeasti. Koska betonin tai tasoituslaastin kuivumista ei tarvitse odotella, lattialämmitysjärjestelmä voidaan ottaa käyttöön heti, kun järjestelmä on täytetty ja ilmattu.

SpeedUp-asennus ja Strongboard laatalle
Tutustu Danfossin SpeedUp- ja Strongboard-lattialämmityksen asentamiseen
Asiakirjat
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuoteluettelo | Danfoss Product catalogue | englanti | Useita | 20.8 MB | ||
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | saksa | Itävalta | 28 lokak., 2014 | 4.2 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | liettua | Liettua | 03 jouluk., 2015 | 5.6 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | venäjä | Central Asia Unit | 30 marrask., 2015 | 5.8 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | puola | Puola | 15 maalisk., 2016 | 5.7 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | ranska | Ranska | 18 lokak., 2015 | 7.5 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | turkki | Turkki | 30 marrask., 2015 | 5.4 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | kiina | Kiina | 30 marrask., 2015 | 5.9 MB | |
| Tuoteluettelo | Hydronic floor heating - Easy, proven and profitable | tšekki | Tšekin tasavalta | 23 lokak., 2014 | 5.8 MB |
Asiaan liittyvät tuotteet

Hyvät huonelämpötilan säätimet lisäävät vesikiertoisen lattialämmitysjärjestelmän tai -jäähdytysjärjestelmän käyttömukavuutta ja energiatehokkuutta odotetulle tasolle. Niillä säädetään huone- ja lattialämpötilaa ja vältetään ylikuumeneminen. Kussakin huoneessa on oma huonetermostaatti, mikä varmistaa optimaalisen mukavuuden.

Danfossin lattialämmitysjärjestelmien sekoitusventtiileillä saavutetaan riittävän matala lämpötila veden turvalliseen jakamiseen lattialämmitysjärjestelmässä. Ne on suunniteltu sopimaan FH-jakotukkeihin, ja ne sekoittavat lämpimän menoveden viileämpään lattialämmityksen paluuvirtaukseen, jolloin lattialämmitysvesi pysyy tarvittavan lämpöisenä.
Danfoss Design Center tarjoaa asiantuntevaa suunnittelu- ja konsultointipalvelua vesikiertoisten LVI- järjestelmien suunnitteluun.
Lue lisää