• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® Toiminnalliset laajennukset

Toiminnalliset laajennukset tekevät taajuusmuuttajasta joustavamman laajentamalla tulo- ja lähtöliitäntöjä ja tarjoamalla erilliset liitäntämahdollisuudet lukuisille eri takaisinkytkentälaitteille.

Lataa optiovalikoima

  • Laaja valikoima ohjaimen tuloja ja lähtöjä
  • 3 digitaalituloa 0–24 V: Looginen ‘0’ < 5 V; Looginen ‘1’ > 10 V
  • 2 analogiatuloa 0–10 V: Resoluutio 10 bittiä + signaali
  • 2 digitaalilähtöä, NPN/PNP push pull
  • 1 analogialähtö 0/4–20 mA
  • Jousikuormitteinen liitäntä
  • Mahdollistaa erityyppisten inkrementaalisten ja absoluuttisten enkooderien kytkemisen. Kytkettyä enkooderia voidaan käyttää sekä takaisinkytkettyyn (closed loop) nopeudensäätöön että aksiaalivuomoottorin takaisinkytkettyyn ohjaukseen.
  • Tuettuja enkooderityyppejä ovat:
    • 5V TTL (RS 422)
    • 1VPP SinCos
    • SSI
    • Hiperface
    • EnDat
  • Tämä optio mahdollistaa resolverin kytkemisen moottorin nopeuden takaisinkytkentätiedon saamiseksi.
  • Ensisijainen jännite......2–8 Vrms
  • Ensiötaajuus......2,0–15 kHz
  • Ensisijainen virta enint.......50 mA rms
  • Toisiopuolen tulojännite......4 Vrms
  • Jousikuormitteinen liitäntä
  • Mahdollistaa releen toimintojen laajentamisen 3 ylimääräisellä releulostulolla.
  • Suurin kytkentänopeus nimellis-/pienimmällä kuormalla......6 min–1/20 s-1
  • Suojaa ohjauskaapelin liitäntää
  • Jousikuormitettu ohjausjohtimen liitäntä
  • Maks. liitinkuorma:
    • AC-1 Vastuskuorma......240 V AC 2 A
    • AC-15 Induktiivinen kuorma @cos phi 0,4......240 V AC 0,2 A
    • DC-1 Vastuskuorma......24 V AC 1 A
    • DC-13 Induktiivinen kuorma @cos phi 0,4......24 V AC 0,1 A
  • Min. liitinkuorma:
    • DC 5 V......10 mA
  • Liitä ulkoinen tasajännitesyöttö, jotta ohjausalue ja kaikki asennetut optiot voidaan säilyttää toiminnassa sähkökatkoksen sattuessa.
  • Mahdollistaa LCP:n ja kaikkien asennettujen optioiden täyden käytettävyyden, myös parametrien asettamisen, ilman kytkemistä verkkovirtaan.
  • Tulojännitealue......24 V DC +/- 15 % (maks. 37 V 10 sekunnin ajan)
  • Suurin tulovirta......2,2 A
  • Kaapelin maks.pituus......75 m
  • Syöttökapasitanssikuormitus......< 10 µF
  • Käynnistysviive......< 0,6 s
  • VLT® AutomationDrive FC 302 sisältää turvallisuustulon perustuen yksittäisen navan 24 V:n tasavirtatuloon.
  • Useimmissa sovelluksissa tämän tulon avulla käyttäjä voi varmistaa turvallisuuden kustannustehokkaalla tavalla. Edistyksellisempien tuotteiden, kuten Safety PLC:n, valoverhojen jne., kanssa toimiva Safe PLC -liittymä mahdollistaa kaksijohtimisen turvayhteyden kytkennän.
  • Safe PLC -käyttöliittymän avulla Safe PLC voi katkaista plus- tai miinus-yhteyden häiritsemättä Safe PLC:n ohjaussignaalia.
  • Tämä analoginen tulo-/lähtöoptio voidaan asentaa helposti taajuusmuuttajaan ylimääräisiä tuloja/lähtöjä hyödyntämällä. Optio parantaa toiminnallisuutta ja ohjausta.
  • Tämä optio päivittää taajuusmuuttajan sisäänrakennetun kellon akun back-up-virtasyötöllä (joka tyypillisesti kestää 10 vuotta ympäristöstä riippuen). Tämä mahdollistaa kaikkien taajuusmuuttajan kellotoimintojen vakaan käytön ajastettuina toimintoina.
  • 3 analogiatuloa, joista jokainen voidaan konfiguroida sekä jännite- että lämpötilatuloksi
  • 0 –10 V:n liitäntä analogisille signaaleille samoin kuin PT1000- ja NI1000-lämpötilatuloille
  • 3 analogialähtöä, jotka voidaan konfiguroida 0–10 V:n lähdöiksi
  • Mahdollistaa paremman moottorin tilan seurannan verrattuna sisäänrakennettuun ETR-toimintoon ja termostoriliitäntään
  • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta
  • ATEX-hyväksytty käytettäväksi Ex d- ja Ex e -moottorien kanssa (EX e vain FC302)
  • Käyttää Safe Stop -turvapysäytystoimintoa, joka on hyväksytty SIL 2 IEC 61508 -standardin mukaisesti
  • Suojaa moottoria ylikuumenemiselta valvomalla laakereiden ja käämien lämpötilaa moottorissa
  • Kolme itsehavaitsevaa anturisisääntuloa 2- tai 3-johtimisille PT100/PT1000-antureille
  • Yksi ylimääräinen analogiatulo 4–20 mA
  • Helpottaa vika-analyysiä kehittyneen tietolokitoiminnon avulla
  • Tukee ennakoivia ja ehkäiseviä ylläpitotoimintoja
  • Lisää aika- ja päivämääräleiman tapahtumiin
  • Sisältää varmistuspariston
  • Helppo kiinnittää
  • Laajentavat Safe Torque Off (STO) -toimintoa, joka on integroitu vakiona VLT® AutomationDriveen. Käytä turvallista pysäytystä (Safe Stop 1, SS1) hallittuun pysähtymiseen ennen vääntömomentin poistamista. Käytä turvallisesti rajoitettu nopeus (Safely Limited Speed, SLS) -toimintoa sen valvomiseen, ylittyykö tietty nopeus.
  • Toimintoja voidaan käyttää PL d:hen asti EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL 2:een asti IEC 61508 -standardin mukaisesti.
  • Muita standardien mukaisia turvallisuustoimintoja
  • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihto
  • Pienemmät tilavaatimukset
  • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
  • 1 turvallinen lähtö (T37:lle)
  • Helpompi koneen sertifiointi
  • Taajuusmuuttajaan voidaan syöttää virtaa jatkuvasti.
  • Turvallinen LCP-kopiointi
  • Dynaaminen käyttöönottoraportti
  • TTL (MCB 150)- tai HTL (MCB 151) -enkooderi nopeuden takaisinkytkentänä
  • Mahdollistaa Safe Torque Off (STO) -toiminnon aktivoimisen PROFIsafe-kenttäväylän kautta yhdistettynä VLT® PROFINET MCA 120 -kenttäväyläoptioon. Se parantaa joustavuutta liittämällä turvallisuuslaitteita ratkaisun sisällä.
  • Turvallisuustoiminnot on toteutettu EN IEC 61800-5-2 -standardin mukaisesti.
  • Tukee PROFIsafe-toiminnallisuutta, jolla VLT® AutomationDriven integroitujen turvallisuustoimintojen aktivointi on mahdollista mistä tahansa PROFIsafe-isäntäkoneesta, EN IEC 61508- ja EN IEC 62061 -standardien mukaiselle turvallisuuden eheystasolle (Safety Integrity Level, SIL) 2 asti sekä EN ISO 13849-1 -standardin mukaiselle suorituskykytasolle (Performance Level, PL) d, kategoriaan 3 asti.
  • PROFIsafe-laite (yhdistettynä MCA 120:een)
  • Ulkoisten turvallisuuslaitteiden vaihto
  • 2 turvallista ohjelmoitavaa tuloa
  • Turvallinen LCP-kopiointi
  • Dynaaminen käyttöönottoraportti
  • Helppo asentaa
  • Päivittää sisäänrakennetun kaskadiohjauksen käyttämään useampia pumppuja ja tehokkaampaa pumpun ohjausta isäntä-/seuraajaohjaustilassa
  • Enintään 6 pumppua tavallisessa kaskadiasetuksessa
  • Enintään 5 pumppua isäntä-/seuraaja-asetuksessa
  • Katso tekniset tiedot kohdasta VLT® Relay Option MCB 105
  • Lisätulot/-lähdöt parantavat joustavuutta.
  • 7 digitaalituloa
  • 2 analogialähtöä
  • 4 SDPT-relettä
  • NAMUR-suositusten mukainen
  • Galvaaninen erotus