Älykäs valinta harmonisten yliaaltojen suodatukseen
Samassa tuotteessa yhdistyvät harmonisten yliaaltojen suodatus, tehokertoimen korjaus ja epätasapainon kompensointi. Voit säätää asetuksia tarpeidesi mukaan ja keskittyä käyttökohteesi tärkeimpään osa-alueeseen.
Selektiivinen harmonisten yliaaltojen suodatus ja automaattinen resonanssin tunnistus varmistavat luotettavan toiminnan, joka on räätälöity käyttökohteesi vaatimuksiin.
98,2 % suodatintehokkuus edistyneen SiC-teknologian ansiosta
Danfossin Advanced Active Filter AAF 007 on suunniteltu vähentämään keskitettyjen tai hajautettujen Danfossin taajuusmuuttajien harmonista säröä. Uuden sukupolven SiC-kytkimet tarjoavat verratonta tehokkuutta pienentämällä tehohäviöitä 60 % vastaaviin suodattimiin verrattuna ja poistavat tehokkaasti korkeat harmoniset virrat. Suodatin on yhteensopiva kaikkien Danfossin tuotevalikoimaan kuuluvien taajuusmuuttajien kanssa, ja se toimitetaan tehtaan esimäärityksin ja säädöin käyttövalmiina mukana toimitettavien virtamuunninten kanssa.
Linjajännite ja suodatinvirta*
- 3 x 380-480 V AC ... 55 A -moduulit. Enintään 440 A, kun kahdeksan moduulia on asennettu rinnakkain
*Lisäjännitealueita ja -suodatinvirtoja saa tilaamalla.
Ominaisuudet ja edut
Kompakti modulaarinen rakenne pienentää tilantarvetta
Helppo huollettavuus vähentää huoltoaikaa ja -kuluja
Automaattinen resonanssin tunnistus kytkentätaajuuden säätämiseksi parantaa käyttöaikaa
Käyttö on yksinkertaista, kun yksi tuote vastaa useisiin tehon laatuun liittyviin haasteisiin: harmonisten yliaaltojen suodatus, tehokertoimen korjaus ja epätasapainon kompensointi
Erittäin tehokas ja kestävä, pitkäikäinen, alhaiset kokonaiskustannukset
Nopea käyttöönotto plug and play -toiminnon avulla ja helppo parametrointi Danfoss AAF 007 -asennustyökalun PC-ohjelman ja/tai RS485:n avulla
Helppo asentaa jälkikäteen olemassa oleviin asennuksiin, kun harmoniset säröt lisääntyvät epälineaaristen kuormien lisääntyessä

Optimoitu harmonisten yliaaltojen suodatus
Harmonisten vaikutusten lieventäminen ja järjestelmän mahdollisimman tehokkaan toiminnan varmistaminen voi olla hankalaa. Autamme pitämään energiahyödyt plussan puolella toimittamalla yrityksellesi ja järjestelmällesi suunnitellun harmonisten virtojen ratkaisun.
Asiakirjat
Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
---|---|---|---|---|---|---|
Käyttöopas | Advanced Active Filter AAF 007 | englanti | Useita | 23 elok., 2023 | 3.2 MB | |
Tekniset tiedot | Danfoss Advanced Active Filter AAF 007 | englanti | Useita | 02 toukok., 2024 | 913.6 KB | |
Esite | Harmonics in HVAC | englanti | Useita | 12 kesäk., 2023 | 19.7 MB | |
Esite | Harmonics in water & wastewater | englanti | Useita | 09 kesäk., 2023 | 17.1 MB | |
Esite | Product Overview | englanti | Useita | 09 toukok., 2025 | 12.6 MB |
Asiaan liittyvät sovellukset
Monet vesi- ja jätevesialan, meriteollisuuden, öljy- ja kaasualan sekä kaivosteollisuuden sovellukset.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat ammattikäytössä oleviin kompressoreihinMuuttuva nopeudenohjaus taajuusmuuttajalla mahdollistaa pienemmän energiankulutuksen, kun kompressoria käytetään matalammalla nopeudella.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Taajuusmuuttajat kompressoreihin asuinrakennuksissaJäähdyttimen nopeudensäädön ansiosta painetta on mahdollista säätää jatkuvasti mittaustietoihin perustuvan todellisen tarpeen mukaan. Nopeudensäädöstä on hyötyä, kun kompressoria käytetään pitkään osakuormalla. Käyttökustannukset alenevat, kun sovelluksia käytetään pienemmällä nopeudella, sillä se vähentää energiankulutusta. Järjestelmän ja itse kompressorin optimointi alentaa asennuskustannuksia.
Tapauskertomukset
Tulossa pian...
Tulossa pian...