Danfoss tarjoaa vakiopoltinjärjestelmiin öljysuuttimia, jotka on valmistettu joko messingistä tai teräksestä. Tuotevalikoimassa on myös erikoissuuttimia, jotka täyttävät erilaiset markkinoiden vaatimukset käyttöalueen, polttoaineen ja päästöjen osalta.
Valmistamme suuttimet standardien EN 293 ja EN 299 mukaisesti. Jokainen suutin testataan 100 % elektronisesti kapasiteetin ja sumutuskuvion osalta laadukkaan tuloksen varmistamiseksi.
Öljypoltin tarvitsee huoltoa samaan tapaan kuin autokin, jotta vältetään riskit ja poltin toimii optimaalisesti. Säännöllisten tarkistusten ja huoltojen avulla varmistetaan, että poltin toimii luotettavasti ja optimaalisen tehokkaasti. Danfoss suosittelee suuttimen vaihtamista kerran vuodessa ympäristön säästämiseksi ja tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Ominaisuudet ja hyödyt
Oikein säädetty öljypoltin saattaa pienentää öljynkulutusta jopa 10 %. Öljypolttimen pitäminen noettomana saattaa tuoda suuriakin säästöjä.
Danfoss suosittelee suuttimen vaihtamista kerran vuodessa ympäristön takia ja tehokkaan suorituskyvyn varmistamiseksi.
Oletko vaihtanut öljysuuttimen tänä vuonna?
Katso ohjeet Danfossin öljypoltinsuuttimien turvallisesta ja optimaalisesta vaihtamisesta.