Energiatehokas taajuusmuuttajajärjestelmä
VLT® OneGearDrive® on erittäin tehokas kolmivaiheinen, synkroninen kestomagneettimoottori, joka on kytketty optimoituun kartiohammasvaihteistoon ja auttaa tehtaan tuottavuuden optimoinnissa ja energiakustannusten pienentämisessä.
Vain yhden moottorityypin ja kolmen saatavana olevan vaihdesuhteen avulla moottorikonsepti kattaa kaikki elintarvike- ja juoma-alalla yleisesti käytetyt versiot. Varsinaisten konfiguraatioiden pienempi valikoima pienentää kustannuksia ja helpottaa varaosien varastointia. Yhtenäiset fyysiset mitat lyhentävät suunnittelu- ja asennusaikaa ja pienentävät kustannuksia.
Taajuusmuuttaja on saatavana kahtena versiona: Standard kuiville ja märille tuotantoalueille ja Hygienic käytettäväksi märillä alueilla ja ympäristöissä, joita puhdistetaan usein, mukaan lukien aseptiset ja steriilit tuotantotilat.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
- 3 x 380–480 V...0,75–2,2 kW
Ominaisuudet ja edut
Jopa 40 %:n energiansäästö tavallisiin järjestelmiin verrattuna järjestelmän tehokkuuden ansiosta
Koska puhallinta ei ole, tämä merkitsee vähemmän melua ja ilman mukana moottoriin imeytyviä itiöitä ja likahiukkasia, jotka joutuisivat takaisin ympäröivään ilmaan
Rajoittamaton käyttö ja hyvä suojaus pesualueilla korkeiden suojausluokkien ansiosta
Helppo puhdistaa sileän kotelomallin ansiosta
Nopea ja luotettava liitäntä ja pienemmät asennuskustannukset kytkentärasian kautta CageClamp®-teknologialla tehtyjen moottori- ja jarruliitosten ansiosta
Kestää tahranpoistoaineita ja desinfiointiaineita aseptisen pinnoitteen ansiosta
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiakirjat
Asiaan liittyvät sovellukset
Kuljettimet