Yksinkertaiseksi ja jämäkäksi suunniteltu VLT® Decentral Drive FCD 302 on käyttäjäystävällinen taajuusmuuttaja, joka on lisäksi suorituskykyinen ja tehokkaasti suojattu.
Hajautetun käytön taajuusmuuttajaratkaisu poistaa tilaa vievien sähkötilojen tarpeen. Ja kun taajuusmuuttajat on asennettu moottorin lähelle, myöskään pitkiä suojattuja moottorikaapeleita ei tarvita.
VLT Decentral Drive FCD 302 -taajuusmuuttajaa käytettäessä kaikki lisävarusteet liitetään osaksi yksikköä, mikä vähentää asennettavien koteloiden ja liitäntöjen määrää. Tämän johdosta työvoimakustannukset ja vikaantumisriski pienenevät huomattavasti.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
3 x 380–480 V...0,37–3 kW
Ominaisuudet ja edut
Asennus on helppoa, koska taajuusmuuttaja sopii kaikkiin moottorimerkkeihin
Huolto sujuu nopeasti ja helposti liitettävän kaksoisrakenteen ansiosta
Puhdistus on helppoa taajuusmuuttajan sileän pinnan ansiosta
Kaapelia voi säästyä integroitujen virran ja kenttäväylän silmukkaliitinten ansiosta
Kytkentä suoraan PC:hen onnistuu integroidun USB-portin avulla
VACON®- ja VLT®-taajuusmuuttajien laiteohjelmistot
Asiakirjat
Asiakirjat
Tyyppi
Nimi
Kieli
Tarkoitettu seuraaville
Päivitetty
Lataa
Tiedostotyyppi
Ohjelmistot
Ohjelmistot
Tyyppi
Software Characteristic
Nimi
Versio
Julkaistu
Tila
Lataa
Tiedostotyyppi
3D-mallit ja -piirustukset
3D-mallit ja -piirustukset
Tyyppi
Nimi
Päivitetty
Lataa
Tiedostotyyppi
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiaan liittyvät sovellukset
IP66-kotelointinsa ansiosta VLT Decentral Drive FCD 302 sopii erinomaisesti kuljetinsovelluksiin, lajittelujärjestelmiin, pesualueille tehtäviin asennuksiin tai laajamittaisiin sovelluksiin, joihin sisältyy useita taajuusmuuttajia, esimerkiksi elintarvike- ja juomateollisuudessa sekä materiaalien käsittelyssä.