Tarkkuutta ja suorituskykyä
Ilmajäähdytteiset VACON® NXP -taajuusmuuttajat tuovat tarkkuutta ja tehoa sovelluksiin, joissa tarvitaan kestävää ja dynaamista suorituskykyä. Ilmajäähdytteiset VACON® NXP -taajuusmuuttajat ovat saatavana laajalla tehoalueella 2 MW:iin saakka, seinälle asennettavina, erikseen koteloituina ja IP00-moduuleina.

Pidät VACON®-taajuusmuuttajista – oletko jo kuullut iC7-Automationista?
Olemme luoneet ikoniset VACON®-taajuusmuuttajat, joihin luotat. Nyt tuomme sinulle iC7-Automationin - tukea tavoitteisiisi vuosikymmeniksi eteenpäin.
Mikä on iC7-Automation?
Taajuusmuuttajat mahdollistavat niin induktio- kuin kestomagneettimoottoreiden optimoidun moottorinohjauksen, ja suurtehomoottoreiden ohjauksen ja rinnankytkentäratkaisut. Nopeat kenttäväylät ja poikkeuksellinen ohjelmoinnin joustavuus takaavat, että taajuusmuuttajat on helppo integroida minkä tahansa laitoksen automaatiojärjestelmään. Vakio-optioiden suuri määrä helpottaa suunnittelua ja säästää aikaa ja kustannuksia.
Syöttöjännitteet ja tehoalueet
- 3 x 208–240 V...0,55–90 kW
- 3 x 380–500 V...1,5–1 200 kW
DriveSynchin kanssa 1,5–4 000 kW - 3 x 525–690 V...2,0–2 000 kW
DriveSynchin kanssa 2,0–4 500 kW
Ominaisuudet ja edut
-
Helppo integrointi minkä tahansa laitoksen automaatiojärjestelmään nopeiden kenttäväylien ja poikkeuksellisen joustavan ohjelmoinnin ansiosta
-
Investointikustannukset pysyvät alhaisina, koska lisämoduuleja ei tarvita ja taajuusmuuttajissa on viisi sisäänrakennettua laajennuspaikkaa I/O-liitännöille, kenttäväylälle ja turvatoiminnoille
-
Nopea reagointi muutoksiin dynaamisen takaisinkytketyn ja takaisinkytkemättömän vektoriohjauksen ansiosta
-
Taajuusmuuttajan DC-puhaltimet täyttävät ERP2015-direktiivin vaatimukset puhaltimen hävikin vähentämisestä ja lisäävät merkittävästi puhaltimen luotettavuutta ja käyttöikää
-
Taajuusmuuttajan ja kriittisten komponenttien käyttöikä pitenee pölyltä ja kosteudelta suojattujen, lakattujen piirilevyjen ansiosta
Asiakirjat

iC7-Automation – vie menestyksesi uudelle tasolle
Tavoitteesi: taattu käyttöaika ja aikaa kestävä laitos. iC7-Automation tekee sen mahdolliseksi – ainutlaatuisella kyberturvallisuudella ja analytiikan voimalla.
Tutustu iC7-Automationin etuihin
| Tyyppi | Nimi | Kieli | Tarkoitettu seuraaville | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|
3D-mallit ja -piirustukset
| Tyyppi | Nimi | Päivitetty | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|
Ohjelmistot
| Tyyppi | Software Characteristic | Nimi | Versio | Julkaistu | Tila | Lataa | Tiedostotyyppi |
|---|

iC7-Automation – tehoa tulevaisuuden tavoitteisiin
iC7-Automation – uuden tuottavuuden aikakausi. Tarkkuus, vääntö ja skaalautuvuus, jotka vievät toimintasi uudelle tasolle vuosikymmeniksi.
Tutustu iC7-Automationiin
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja tai tarjouksen tästä taajuusmuuttajasta, ota yhteyttä
Asiaan liittyvät sovellukset
Hissit, liukuportaat, nosturit, nostimet, vinssit, rahtipumput, pumput, puhaltimet, kuljettimet, konetyökalut, kallistuksenohjaussovellukset, öljypumput, kelaus- ja aukikelauskoneet, massankuivatuskoneet, pehmopaperikoneisto ja pursottimet.