• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VACON® 20 Cold Plate

VACON® 20 Cold Plate on saavuttanut elinkaarensa Limited- vaiheen, mikä tarkoittaa, että sen valmistus on lopetettu eikä se ole enää tuotannossa. Varaosia ja ylläpito- ja korjauspalveluita on tarjolla rajallisesti niin kauan, kun materiaaleja on käytettävissä. Danfoss tukee olemassa olevia huoltosopimuksia.

Halutessasi autamme sinua valitsemaan parhaan korvaavan tuotteen, jossa on käyttökohteeseesi sopivat ominaisuudet. Älykkäät tuotteemme voivat optimoida järjestelmäsi vuosiksi eteenpäin. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä paikalliseen Danfossin toimistoon.

Löydä VACON® 20 Cold Plate -taajuusmuuttajan tekniset asiakirjat

Tarvitsetko apua nopeasti? Kysy MyDrive®-avustajalta

Parhaat vaihtoehtoiset tuotteet

VLT® Decentral Drive FCD 302

Yksinkertaiseksi ja jämäkäksi suunniteltu VLT® Decentral Drive FCD 302 on käyttäjäystävällinen taajuusmuuttaja, joka on lisäksi suorituskykyinen ja tehokkaasti suojattu.

Hajautetun käytön taajuusmuuttajaratkaisu poistaa tilaa vievien sähkötilojen tarpeen. Ja kun taajuusmuuttajat on asennettu moottorin lähelle, myöskään pitkiä suojattuja moottorikaapeleita ei tarvita.

Syöttöjännitteet ja tehoalueet

  • 3 x 380–480 V...0,37–3 kW

Lisätietoja VLT® Decentral Drive FCD 302 -taajuusmuuttajasta

VACON® 100 X

VACON® 100 X -taajuusmuuttajan ominaisuuksiin kuuluu pitkälle kehitetty ohjausmahdollisuus lähes kaikenlaisiin sovelluksiin, joissa hajautettu ja kestävä ratkaisu on paras vaihtoehto. Kaikki teho-osat, harmonisten virtojen suodatuskuristimet mukaan lukien, on koottu yhteen kompaktiin ja jämäkkään yksikköön. Yksittäinen kytkentärasia sisältää ohjausyksikön ja kaikki taajuusmuuttajan kytkennät vapauttaen tilaa muualla.

Syöttöjännitteet ja tehoalueet

  • 3 x 208–240 V...1,1–15 kW
  • 3 x 380–500 V...1,1–37 kW

Lisätietoja taajuusmuuttajasta VACON® 100 X

Danfossin työntekijä tekemässä DrivePro® Site Assessment -arviointia

Mikä voisi olla sen helpompaa?

Voimme tukea sinua myös DrivePro® Site Assessment -palvelulla, joka tekee taajuusmuuttajien asennuskannan hallinnasta ja tulevaisuuden suunnittelusta helpompaa kuin koskaan aiemmin. Danfossin asiantuntija pystyy antamaan yksityiskohtaista tietoa kaikista taajuusmuuttajistasi ja auttaa muodostamaan selkeän kuvan nykyisistä ja tulevista ylläpitotarpeista.