Kaupallinen CO₂-jäähdytys

  • Yleiskatsaus
  • Asiaan liittyvät tuotteet
  • Työkalut ja sovellukset
  • Yhteystiedot
Jäähdytys CO₂-jäähdytyksellä

Etsitkö tulevaisuuden vaatimukset täyttävää jäähdytystä?

Ole askeleen edellä lainsäädäntöä ja hyödynnä CO₂-jäähdytyksen tarjoama kestävä ja energiatehokas jäähdytys. Meillä on vuosien kokemus innovatiisista ratkaisuista, koko kylmäketjun kattavista ratkaisuista, joiden avulla siirtyminen luonnollisiin kylmäaineisiin käy luotettavasti ja helposti.

Kehitä liiketoimintaasi luotettavilla CO₂-jäähdytysratkaisuilla

Kylmäainevalinta vaikuttaa suoraan liiketoimintaasi ja yrityksesi tulokseen. Koska lainsäädäntö poistaa F-kaasut käytöstä, vaihtoehtoisten kylmäaineiden käyttö ei ole enää vaihtoehto vaan pakko. CO₂-jäähdytys (R744) tarjoaa erinomaisen energiatehokkuuden, elintarviketurvallisuuden ja mahdollisuuden lämmön talteenottoon, jota voit suoraan hyödyntää liiketoiminnassasi.

Lisäksi CO₂ on luonnollinen kylmäaine, joka on myrkytön ja syttymätön. Se ei aiheuta otsonikatoa ja sen GWP-arvo on vain 1. Ympäristö hyötyy ja yrityksesi jalanjälki pienenee. Danfossilta saat tukea ja asiantuntemusta, joiden avulla siirryt helposti ja sujuvasti CO₂-jäähdytykseen. Autamme sinua jäähdyttämään vastuullisesti ja luotettavasti aina kokonaisten CO₂-jäähdytysjärjestelmien suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpitoon.

CO2-kylmähuonepaketti

Saat täydellisen CO₂-kylmähuonepaketin vain neljällä komponentilla.

Tutustu, kuinka helppoa on löytää oikea ratkaisu käyttökohteeseesi.

Asiaan liittyvät tuotteet

CO₂-ratkaisut kaikkiin käyttökohteisiisi

Työkalut ja sovellukset

Luotettava. Tehokas ja ympäristöystävällinen. Tätä on CO₂.

CO₂:ta käytetään kaikkialla maailmassa kestävien ja kustannustehokkaiden kylmäaineratkaisujen tuottamiseen. Tutustu etuihin.

Yhteystiedot

Kun haluat lisätietoja, ota yhteyttä.