Turvallinen ja tarkka nostolaitteiden ja nosturien käyttö
Kaivosalalla ja mineraalienkäsittelyssä nosturit, kuten mineraalien nostolaitteet, siltanosturit ja pukkinosturit, ovat tärkeitä laitteita tuotanto- ja ylläpitotehtävissä.
Kaivosnosturien liikesuunta on pelkästään pystysuuntainen. Kriittisiä tekijöitä ovat tarkka ohjaus suurilla momenteilla ja nopea vasteaika mekaaniseen jarruun turvallisuuden vuoksi. Taajuusmuuttajien jatkuva momentin ohjaus ja nopea vasteaika täyttävät nämä vaatimukset.
Silta- ja pukkinostureissa kuorma riippuu tartuntalaitteessa kaapelien varassa ja toimii heilurina. Heilahtelevat kuormat ovat turvallisuusriski ja lisäävät nosturin rakenteen kuormitusta. Ratkaisuna on ohjata liikettä tarkasti sähkömoottorin tulossa olevan taajuusmuuttajan avulla.
Danfossilla on erilaisiin nosturisovelluksiin taajuusmuuttajia, joissa on nosturin toimintaa optimoivia ominaisuuksia.

Erinomainen kaivosnosturin luotettavuus
Kaivosnosturijärjestelmissä on viisi pääkomponenttia: nostolaitteet, kuljetinlaitteet, vaijeriköydet, akselit ja nostotornit. Kaikki nämä komponentit edellyttävät huolellista suunnittelua.
Sähkömoottorit korvaavat yhä enemmän dieselmoottoreita ja pyörrevirtamoottoreita kaivosnostureiden käytössä. Sähkömoottoreita voidaan ohjata taajuusmuuttajilla, jolloin saavutetaan optimaalinen turvallisuus ja erinomainen nosturin suorituskyky. Aiemmissa teknologioissa käytettiin suoranostolaitteita, joissa oli tyristorit, eli vakaan tilan muuntimet. Modernit kaivosnosturit toimivat kuitenkin vaihtovirralla, ja niitä ohjataan taajuusmuuttajilla, eli VFD- tai VSD-laitteilla. Danfossin taajuusmuuttajat ylläpitävät luotettavasti tarkan ja vakaan momentin seisovissa ja liikkuvissa olosuhteissa. Ne mahdollistavat myös nopean vasteajan mekaaniseen jarruun turvallisuuden kannalta kriittisissä tilanteissa.
Nopea vasteaika kaivoksen kelausjärjestelmiin
Kaivoksen kelausjärjestelmän pääkomponentteja ovat rumpu ja köysijärjestelmä, paineilmajarru, vaihteisto ja painejarru, kelausmoottori ja ohjauspöytä.
Danfossin taajuusmuuttajissa on nopea vasteaika ja tarkka suorituskyky suljetun piiri sovelluksissa, mikä on tärkeää nostosovelluksissa. Taajuusmuuttajien helppo liitäntä PLC:hen ja ohjauspöytään mahdollistaa prosessin sujuvan käytön. Taajuusmuuttajat parantavat kaivosnosturin turvallisuutta nopealla vasteajalla vikatiloihin.
Rumpunosturirakenteessa rumpu on tietyn etäisyyden päässä akselista. Tätä etäisyyttä kutsutaan usein poikkeamiskulmaksi. Köysi kelataan rummun ympärille. Yleisesti ottaen rumpunostureita pidetään joustavampina kuin muita nosturityyppejä. Sekä yhden että kahden rummun nostureiden suorituskykyä voidaan parantaa ohjaamalla niitä taajuusmuuttajilla.
Liiketoimintaa
Danfoss Drives tarjoaa henkilökohtaisia neuvoja ja sovellussuunnittelua taajuusmuuttaja-asiantuntijoiltamme, jotka auttavat OEM-asiakkaita, järjestelmäintegroijia ja teollisuuskäyttäjiä. Toimitamme myös räätälöityjä laite- ja ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat saumattoman integroinnin, sekä toimintoja kokonaisjärjestelmän optimointiin.
Danfoss Drives on johtava nosturiteollisuuden tarpeisiin taajuusmuuttajia toimittava yritys. Yli 100 000 Danfossin taajuusmuuttajaa tuovat vaivatonta nopeudensäätöä ja optimoitua tehoa pienimmistä nostotaljoista suurimpiin siirrettäviin nosturialuksiin, joiden nostokapasiteetti on jopa 10 000 tonnia.
Ratkaisuja uusiin hankkeisiin ja uudistuksiin
Uusia nostureita suunniteltaessa Danfoss Drives pystyy tukemaan kehitystyötä hyödyntämällä vuosien kokemustaan sovelluksista ja taajuusmuuttajatekniikasta.
Tärkeitä osaamisalueitamme ovat yhteistyö taajuusmuuttajien käytön analysoinnissa testinostureiden avulla sekä ohjauksen, suorituskyvyn ja järjestelmän optimointi. Lisäksi laaja huoltotarjontamme kattaa määräaikaishuollon vaatimukset ja uudistuspakettien optimoinnin.
Danfoss Drivesin tekninen tuki ja huoltotiimi pystyvät avustamaan järjestelmien integroijia ja nosturivalmistajia projektin kaikissa vaiheissa kaappien rakentamisesta aina käyttöönottoon asti. Keskeiset palvelumme kattavat nosturin koko elinkaaren ja sisältävät teknisen tuen, käynnistyksen, huollon, varaosat, päivitykset ja koulutuksen.
Lisätietoja
Lue VACON® NXP Drive -taajuusmuuttajan heilahdusteneston tietolehtinen
Lisätietoja taajuusmuuttajista teollisuusnostureihin ja nostolaitteisiin
Yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä