Käyttämällä suorituskykyisiä ja Danfossin suosittelemia lämmityslaitteita, kuten patteritermostaatteja, vesikiertoisia tai sähköisiä lattialämmityksiä, älykkäitä ja huonekohtaisen säädön mahdollistavia lämmitysratkaisuja, talojen omistajat saavat merkittäviä energiasäästöjä, päästöt vähenevät ja kustannukset laskevat sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa. Kaikki talonomistajat ovat kiinnostuneita pitämään sisälämpötilat miellyttävällä tasolla sekä maksimoimaan samalla lämmitysjärjestelmän tehokkuuden.