LVI-lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kierron tasapainotus on tärkeää monesta eri syystä. Se on välttämätöntä sisätilojen mukavuuden ja järjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta. Jos vesikierron tasapainotus ei ole oikea, loppukäyttäjiltä tulee valituksia, syntyy lisäkustannuksia ja järjestelmän käyttöikä on odotettua lyhyempi.
Danfoss tarjoaa vesikierron tasapainotusratkaisuja joka tilanteeseen:
Paineesta riippumattomissa linjasäätö- ja säätöventtiileissä vesikierron tasapainotus ja lämpötilan säätäminen on yhdistetty yhteen tuotteeseen. Ne on helppo asettaa mitoitusvirtaamalle ja niitä voi käyttää vaihtuvavirtauksisissa lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä.
Automaattiset linjasäätöventtiilit eliminoivat paineen vaihtelut, joita tapahtuu vaihtuvavirtauksisissa järjestelmissä. Järjestelmä voidaan tasapainottaa lisäämällä esisäädettävät patteriventtiilit, jotka rajoittavat enimmäisvirtausta esim. pattereihin. Toisen automaattisen tasapainotusratkaisun tarjoavat paineesta riippumattomat patteriventtiilit, joissa paine-eron säätäminen ja virtauksen rajoittaminen tapahtuu yhdessä venttiilissä.
Lämmityksen linjasäätöventtiilit muodostavat oikean tasapainon käyttämällä lämpimän käyttöveden nousulinjoista kiertoputkiin tulevaa lämpötilaa. Tämä on hyvin tehokas järjestelmä.
Manuaalisia linjasäätöventtiilejä voidaan käyttää järjestelmissä, joissa on jatkuva virtaus, kuten 3-tiesäätöventtiilijärjestelmissä. Niille täytyy tehdä käyttöönotto, jotta mitoitusvirtaama toteutuu.
Danfossin automaattiset linjasäätöventtiilit
Järjestelmän tasapainotus asettamalla vaadittu paine-ero nousulinjoihin ja mitoitusvirtaama pattereihin ilman mitään työkaluja.