Uudistettu AB-QM-alue tukee suurempaa virtausta ja suurempaa rakennejoustavuutta
Olemme suunnitelleet uudelleen ja laajentaneet AB-QM-alueemme paineesta riippumattomien säätöventtiilien (PICV) kokoluokissa DN 125–250. Päivitetyt venttiilit tarjoavat suurempia nimellisiä virtaamia, alhaisemman paine-eron vaatimuksen ja yhteensopivuuden pienempien toimilaitteiden kanssa. Olemme myös lisänneet kaksi uutta Super High Flow -mallia suurten HVAC-, datakeskus- ja kaukojäähdytyssovellusten tarpeisiin.
Kahden vuosikymmenen ajan AB-QM-venttiilimme ovat tukeneet tarkkaa ja luotettavaa hydronista säätöä HVAC-järjestelmissä. Tämä uusin päivitys antaa LVI-rakennesuunnittelijoille enemmän joustavuutta vaativissa sovelluksissa, kuten suurissa jäähdytetyissä vesijärjestelmissä ja kaukojäähdytysverkostoissa.
Korkeampi virtaus, alhaisempi painevaatimus, pienemmät toimilaitteet
Uudistetuissa AB-QM L-kokoisissa venttiileissä kokoluokissa DN 125–250 on nyt suuremmat nimellisvirtaamat. Koko alueella kasvu on 5–60 % välillä, keskiarvon ollessa 30 %.
Uudistetun DN 125–250 -alueen keskeisiä parannuksia ovat:
- Korkeammat nimelliset virtaamat: Suunnittelijat voivat saavuttaa suuremman virtauksen samalla venttiilikoolla. Tämä voi tukea joustavampaa ja kustannustehokkaampaa järjestelmän rakennetta.
- Alhaisempi paine-eron vaatimus: Vaadittu aloituspainetaso on nyt 40 kPa standardivirtausmalleille kokoluokissa DN 125–250 ja 60 kPa suurivirtausmalleille. Tämä voi auttaa vähentämään pumpun energiantarvetta ja mahdollistaa pienemmät pumppujen tekniset tiedot.
- Yhteensopivuus pienempien toimilaitteiden kanssa: Päivitetty rakenne mahdollistaa toimilaitteiden käytön, joiden voima on pienempi. Esimerkiksi DN 200- ja DN 250 -venttiilit eivät enää tarvitse digitaalista NovoCon® XL -toimilaitetta. NovoCon® L on nyt riittävä. Tämä voi vähentää asennustilaa ja alkuinvestointikustannuksia.
- Lisääntynyt kestävyys: Suurin sallittu paine-ero on kasvanut 600 kPa:sta 800 kPa:iin kaikille venttiileille. Tämä tarjoaa suuremman turvamarginaalin vaativissa järjestelmissä.
Uudet Super High Flow -mallit suurten järjestelmien tarpeisiin
Tukeaksemme suurempia LVI- ja kaukojäähdytysprojekteja olemme laajentaneet AB-QM-perhettä kahdella uudella Super High Flow (SHF) -mallilla:
- DN 250 SHF: Nimellinen virtaus 600 m³/h ja käynnistyspaine 80 kPa.
- DN 250 SHF+: Nimellinen virtaus 670 m³/h ja käynnistyspaine 100 kPa.
Nämä uudet mallit auttavat suunnittelijoita kahvaamaan erittäin suuret virtausvaatimukset samalla kun säilytetään vakaa ja tarkka säätö.
Todistettu paineesta riippumaton säätö
Suorituskyky on parannettu, mutta AB-QM:n ydintoiminnot pysyvät samoina. Venttiilit tarjoavat edelleen korkean venttiilin toiminta-asetuksen lähellä 100 % paineesta riippumattoman toiminnan kautta. Tämä auttaa ylläpitämään rakenteen virtausta vaihtelevissa järjestelmäolosuhteissa. Se tukee myös vakaata säätöä, tehokasta järjestelmän toimintaa ja säätöaluetta 1:1000 korkean tarkkuuden saavuttamiseksi.
Tutustu päivitettyyn alueeseen
Uudistettu ja laajennettu AB-QM koko L -alue auttaa insinöörejä suunnittelemaan tehokkaita, kustannustehokkaita ja kestäviä hydronisia järjestelmiä.
Lataa uusi eEsitteen koko alueen yleiskatsaus, yksityiskohtaiset tekniset tiedot ja linkit tuotetietolehtiin.
Lataa