Esittelyssä EKE 315 -tulistussäädin, joka on suunniteltu parantamaan teollisten jäähdytysjärjestelmien tehokkuutta ja luotettavuutta. Tämä ohjain yksinkertaistaa asennusta ja käyttöä, joten se on ihanteellinen valinta nykyaikaisiin sovelluksiin.
Pika-asennuksella varustettu EKE 315 mahdollistaa tehokkaan asennuksen, mikä vähentää käyttökatkoksia ja työvoimakustannuksia. Intuitiivinen ohjattu toiminto virtaviivaistaa käyttöönottoprosessia, mikä tekee siitä käyttäjäystävällisen ja suoraviivaisen. Yksinkertaiset liitännät saavutetaan yhdellä 24 V AC- tai DC-syötöllä, mikä varmistaa saumattoman integroinnin paisuntaventtiileihin, kuten AKV- tai AKVA-magneettikeloihin.
Kestävään teollisuuskäyttöön rakennetussa EKE 315:ssä on tarkka ohjaus 4-20 mA:n analogisen tulon ja lähdön kautta. Luotettava tiedonsiirto on mahdollista Modus RTU RS 485 -yhteydellä, joka varmistaa tehokkaan väyläyhteyden järjestelmien välillä. Se tukee matalan GWP-arvon kylmäaineita, kuten ammoniakkia, CO2:ta, hiilivetyjä ja HFO-yhdisteitä, mikä tekee siitä tulevaisuudenkestävän ja ympäristöystävällisen.
Kehittyneillä ohjausalgoritmeilla varustettu EKE 315 sisältää moduloivan termostaattitoiminnon (MTR), vakaan vähimmäistulistuksen (MSS), LoadApp-sovelluksen kuormasta riippuvaa tulistusta varten ja imupaineen optimoinnin (Po-optimointi). Nämä ominaisuudet parantavat luotettavuutta ja suorituskykyä.
PC-työkalu CoolConfig tehostaa projektinhallintaa mahdollistamalla asetusten replikoinnin useissa yksiköissä ja yksinkertaistamalla dokumentointia. Tämä työkalu varmistaa yhdenmukaisuuden ja helppokäyttöisyyden projekteissa yhdestä EKE 315:stä useisiin yksiköihin.
Ominaisuudet ja edut
-
Helppo asennus: EKE 315:n plug-and-play-rakenne lyhentää asennusaikaa merkittävästi, mikä minimoi käyttökatkokset ja työvoimakustannukset.
-
Tehokas käyttöönotto: Sisäänrakennettu ohjattu toiminto opastaa käyttäjiä asetusten tekemisessä, mikä mahdollistaa nopeamman ja tarkemman käyttöönoton.
-
Monipuolinen virransyöttö: Toimii yhdellä 24 V AC- tai DC-jännitteellä, mikä yksinkertaistaa sähkövaatimuksia ja varmistaa yhteensopivuuden olemassa olevien järjestelmien kanssa.
-
Laaja kielivalikoima Tarjoaa 14 kielivaihtoehtoa, jotka helpottavat käyttöä ja mukauttamista monille maailmanlaajuisille käyttäjille.
-
Vankka teollisuusrakenne: Suunniteltu vaativiin ympäristöihin, luotettava suorituskyky ja tarkka 4-20 mA:n analoginen ohjaus.
-
Edistyneet viestintäominaisuudet: Käyttää Modus RTU RS 485 -tekniikkaa vankkaan ja luotettavaan väylän yhteyteen, mikä parantaa järjestelmän integrointia.
-
Yhteensopivuus myös tulevaisuuden kylmäaineiden kanssa Tukee uusimpia matalan GWP-arvon kylmäaineita, mikä varmistaa ympäristöstandardien ja myöhemmin voimassa olevien määräysten noudattamisen.
-
Innovatiiviset ohjausalgoritmit: MTR-, MSS-, LoadApp- ja Höyrystyspaineen optimointi järjestelmän suorituskyvyn ja energiatehokkuuden optimoimiseksi.
-
Kattavat PC-työkalut: CoolConfig-työkalu mahdollistaa asetusten tehokkaan hallinnan ja replikoinnin, mikä virtaviivaistaa projektin dokumentointia ja yhdenmukaisuutta.
Usein kysyttyä
Mitä etuja EKE 315 -tulistusohjain tarjoaa?
Tehokas asennus, monikielinen tuki ja yhteensopivuus kylmäaineiden kanssa.
Mitkä kylmäaineet ovat yhteensopivia EKE 315:n kanssa?
Se tukee ammoniakkia, CO2:ta, hiilivetyjä ja HFO-yhdisteitä.
Soveltuuko EKE 315 teollisuuskäyttöön?
Kyllä, se on suunniteltu vaativiin teollisuussovelluksiin. Sisältää analogisen ulostulon 4-20 m ICAD/ICM-venttiileille
Kuinka monta kieltä EKE 315 on valmis käytettäväksi?
Käyttöliittymässä on 14 kielen tuki.
Mitä CoolConfig-työkalu tekee?
Se mahdollistaa asetusten helpon monistamisen ja dokumentaation hallinnan.
Mikä on EKE 315:n jännitevaatimus?
Se vaatii yhden 24 V AC- tai DC-virransyötön.