Las válvulas rotativas de Danfoss se emplean en sistemas de calefacción que incluyen:
- Aplicaciones de caldera
- Aplicaciones solares
- Aplicaciones de bombas de calor
- Aplicaciones de mezcla y diversora
- Aplicaciones de control de prioridades
Las válvulas rotativas están diseñadas para la regulación del caudal y la temperatura en sistemas de calefacción en los que no se necesitan una estanquidad total ni unas características de control específicas.
Danfoss ha diseñado un indicador de posición exclusivo que facilita la instalación y agiliza la puesta en servicio. Los indicadores de posición de las válvulas están diseñados para su visualización desde la parte superior o desde un lateral, con o sin el actuador montado. Esta característica ahorra tiempo durante la instalación y la puesta en servicio.
Gracias a un nuevo y avanzado diseño de válvula, las válvulas rotativas de Danfoss ofrecen el nivel de fugas más reducido de su categoría. Para una estanquidad total y un control superior, Danfoss recomienda la solución iMCV™, la nueva generación de válvulas de control motorizadas inteligentes. Las válvulas iMCV™ incorporan una función antioscilación, una instalación sin herramientas, un actuador para DN15 a DN80 y un diseño estanco (sin fugas).
Características y ventajas
-
Nivel de fugas más reducido de su categoría e indicación de posición ajustable para una instalación más sencilla y una puesta en servicio más rápida.
-
Los actuadores AMB son más rápidos, flexibles y no necesitan mantenimiento: los actuadores de mejor calidad del mercado.
-
Puesta en servicio libre de contratiempos con indicador visible de la posición de válvula.
| Tipo | Nombre | Idioma | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Herramientas de soporte

Heat Selector
Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección online de su clase y optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Abrir Heat Selector

Guía de aplicaciones de district heating
Compartimos nuestra experiencia y conocimientos prácticos, y hacemos recomendaciones sobre aplicaciones de district heating de rendimiento óptimo y componentes clave de control.
Abrir la guía de aplicaciones de DH
Guía de aplicación

La nueva aplicación Valve Ruler de Danfoss, disponible para smartphone y tablets, te permite seleccionar y conectar tipos de válvula y actuadores para tu próxima aplicación. Puedes introducir o calcular los kV introduciendo el caudal y la entrada/salida de presión necesarios. También puedes seleccionar el tipo de aplicación y especificar la conexión de válvulas, los puertos y PN de la aplicación.