Las válvulas de control motorizadas (MCV) de Danfoss para redes de distrito térmico y refrigeración, HVAC y sistemas de calefacción central garantizan un control estable y preciso del agua, de mezclas de glicol y de vapor. Esto, a su vez, mejora el control de la temperatura y la fiabilidad, incrementando la eficiencia energética del sistema. Todo ello redunda en un mayor confort para el usuario final. Nuestra gama de válvulas MCV se compone de válvulas de control normales y de alivio de presión, diseñadas para funcionar como parte de las aplicaciones más exigentes.
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de control y actuadores para prácticamente cualquier aplicación: sistemas de calefacción central y descentralizados, sistemas de agua caliente sanitaria, distrito térmico y vapor.
Con objeto de proporcionar la máxima versatilidad, nuestras válvulas de control y actuadores están disponibles en diferentes tamaños y materiales, así como con distintas opciones de conexión. También ofrecen una gran variedad de funciones y características diferentes para adaptarse a cada aplicación específica. Célebres en todo el mundo por su calidad y fiabilidad, nuestras soluciones más modernas poseen distintos precios, ajustados a las necesidades presupuestarias de cada proyecto.
Años de colaboración con nuestros clientes y el desarrollo de productos para redes de district heating, HVAC y calefacción central nos han permitido crear un producto brillante que satisface a la perfección los requisitos actuales y las futuras tendencias. Estos son algunos de los aspectos más destacados:
- Control excelente
Las funciones de control de la gama de válvulas MCV se basan en distintas características de control: split, apta para aplicaciones de agua caliente sanitaria (ACS) con intercambiadores de calor, lineal y logarítmica. Esto significa que pueden cumplir incluso los requisitos de control más complejos de los sistemas de distrito térmico y, a la vez, conseguir un suministro instantáneo de agua caliente. En el caso de los sistemas ACS, la reducida pendiente de la característica split en la primera parte del recorrido garantiza un control estable de la válvula en la zona crítica cercana a la posición de cierre. Del mismo modo, la parte más pronunciada de la curva (alto caudal) permite un control rápido y estable. - Rentabilidad probada de por vida
Gracias a su sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento, las válvulas MCV de Danfoss cuestan menos tiempo, dinero y esfuerzo. - Facilidad de manejo e instalación
Las válvulas MCV de Danfoss son fáciles de manejar, fáciles de controlar y fáciles de comprender. El actuador y la válvula se conectan rápidamente gracias a un acoplamiento roscado que, además, facilita el giro del conjunto tras el montaje. Los LED de visualización y señalización externos ahorran tiempo y esfuerzo durante la instalación y la puesta en servicio de las válvulas MCV. - Mayor fiabilidad y seguridad de funcionamiento
Todos los nuevos productos cuentan con funciones integradas de protección térmica y contra sobrecarga del electromotor. Dichas funciones reducen drásticamente el riesgo de fallo durante el funcionamiento tanto en la válvula como en el sistema en general.
Características y ventajas
-
Sencilla selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo
-
Excelente rendimiento de control, incluso en los sistemas más exigentes
-
Mayor fiabilidad y seguridad en el funcionamiento gracias a la protección térmica y contra sobrecarga integrada en el electromotor.
Las series de actuadores modulantes de servicio ligero y medio AME 10/13, 20/23 y 30/33 han sido actualizadas con una nueva electrónica que brinda mayor flexibilidad, mayor precisión y una puesta en marcha más rápida. Conozca más sobre las principales mejoras y características de compatibilidad.
Descargar el folleto

Gama de productos
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Herramientas de soporte

Heat Selector
Danfoss Heat Selector es la mejor herramienta de selección online de su clase que permite a los expertos en aplicaciones de calefacción optimizar el proceso de planificación.
Abrir el Heat Selector

Guía de aplicaciones de district heating
Compartimos nuestra experiencia y conocimientos prácticos y hacemos recomendaciones sobre aplicaciones de district heating y componentes básicos de control que ofrecen un rendimiento óptimo.
Abrir la guía de aplicaciones para district heating
Guía de aplicación

La nueva aplicación Valve Ruler de Danfoss, disponible para smartphones y tablets, te permite seleccionar y conectar diferentes tipos de válvula y actuadores para la aplicación que corresponda. Puedes introducir o calcular los kV introduciendo el caudal y la entrada/salida de presión necesarios. Asimismo, también puedes seleccionar el tipo de aplicación y especificar la conexión de las válvula, los puertos y la referencia de la aplicación.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los actuadores AMV y AME?
AMV o AME son designaciones que describen cómo se controla el actuador. AMV significa que el actuador está controlado en 2 o 3 puntos, mientras que AME significa que el actuador posee control modulante. Esta es una diferencia muy importante, ya que no todos los tipos de control son apropiados para todas las aplicaciones.
Los actuadores modulantes o AME son apropiados para la regulación precisa del caudal, ya que también poseen señal de retroalimentación y pueden posicionarse de forma muy precisa de acuerdo con la señal del controlador. Además, los actuadores AME (a veces también conocidos como la versión electrónica de los actuadores) proporcionan más características en los interruptores DIP y mucha más flexibilidad y variaciones de control para el cliente.
Los actuadores AMV no suelen tener ninguna señal predeterminada de retorno activo, a menos que se utilice un potenciómetro interno, y no son tan precisos en lo que se refiere al control del caudal, pero aún así constituyen una solución muy buena para los requisitos del cliente.
¿Cuál sería un sustituto adecuado para un actuador AME 85?
Actualmente, los sustitutos adecuados podrían ser los actuadores AME 655 o AME 55. En el futuro, también podrá utilizarse un actuador AME 685.
Consulta los datos técnicos de los actuadores AMB 162/182: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-rotary-valves/amb-162-182-/#/
¿Puede el actuador funcionar también con tensión de CC? ¿Qué se puede hacer si no funciona?
La mayoría de los actuadores no funcionan con tensión de CA y CC, ya que tienen tecnología de motores síncronos. Ahora están lanzándose los nuevos motores BLDC y esta tecnología sí que funciona con actuadores de CA o CC, gracias a la llamada conexión en serie entre el estátor y el rotor del motor eléctrico.
Este tipo de actuadores, como el AME 435 y el AME 655/658/659, pueden trabajar con tensión alterna o continua, pero sólo a 24 V en un caso y a 230 V en la otra versión, no ambas al mismo tiempo. Si tienes tensión continua en el sistema y dispones de un actuador de CA, te recomendamos que busques un sustituto adecuado o que instales un inversor en tu sistema.
Consulta los datos técnicos de los actuadores AME 435: http://products.danfoss.com/productrange/list/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/actuators-for-heating-cooling-/actuators-without-safety-function/amve-435/#/
¿Cómo funciona el interruptor auxiliar?
Los interruptores auxiliares (AUX) son interruptores adicionales del actuador que envían señales al receptor (que puede ser otro actuador, una caldera, una bomba o un controlador) cuando se sobrepasa un punto determinado de la posición del actuador. Normalmente, esto corresponde a alcanzar las posiciones finales del actuador (totalmente abierto o cerrado).
¿Cómo funciona la función de seguridad, o la llamada función de retorno por muelle, y qué significan SD y SU?
La función de seguridad es una característica de los actuadores, obligatoria por ley o por exigencia del cliente, que cierra o abre la válvula en caso de corte del suministro eléctrico. Suelen producirse fallos de alimentación en los que la válvula deja de estar bajo control. Esto podría tener consecuencias catastróficas para la aplicación o fábrica y, lo que es más importante, para la seguridad de todos aquellos que se encuentren cerca de la válvula, ya que puede haber agua a presión a más de 130 °C en el sistema.
La función de seguridad permite cerrar o abrir la válvula automáticamente (a través del resorte interno del actuador) cada vez que se interrumpe la alimentación eléctrica. SD significa «resorte hacia abajo» y moverá el actuador hasta su posición final más baja, mientras que SU significa «resorte hacia arriba» y moverá el actuador hasta su posición final más alta. Encontrarás ambas versiones en la cartera de productos de Danfoss.
Ver la gama de actuadores: http://products.danfoss.com/productrange/heatingsolutions/control-valves/actuators-for-seated-valves/#/
¿Podemos modificar las características del actuador?
La respuesta es SÍ. Normalmente, los actuadores son de tipo lineal, pero con los nuevos actuadores AME (como los actuadores AME 435 y AME 655/658/659), se puede cambiar la característica del actuador ajustando los interruptores DIP. Para más información al respecto, consulta las especificaciones técnicas.
¿Pueden los actuadores accionarse mediante una señal de tensión o de corriente?
Todos los actuadores AME tienen la posibilidad de elegir entre la señal de entrada de tensión del controlador (U) o la señal de corriente del controlador (I) en un interruptor DIP. También se dispone de una opción adicional para elegir que el actuador funcione a partir de la señal de 0(2)-10 V o a partir de la señal de 0(4)-20 mA del controlador.
¿La velocidad del actuador es fija y permanente, o puedo modificarla?
La velocidad de los actuadores que utilizan motores síncronos se fija a una frecuencia que se utiliza en la alimentación de 230 V CA. Puedes aumentar la velocidad del actuador si utilizas una tensión de alimentación a 60 Hz. No obstante, esta solución no es recomendable, ya que no podrás saber cuál es el aumento exacto de la velocidad del actuador.
Recomendamos que elijas los actuadores Danfoss AME con tecnología de motores BLDC, ya que permiten seleccionar la velocidad en el interruptor DIP. Por ejemplo, los actuadores AME 655/658/659 pueden moverse a 2 s/mm o 6 s/mm, dependiendo del ajuste del interruptor DIP. Para comprobar qué actuadores permiten seleccionar la velocidad, ponte en contacto con nuestro departamento de ventas.
Si la carrera de la válvula es más corta que la del actuador, ¿qué debo hacer para poner el actuador en marcha?
A menudo ocurre que la carrera del actuador es mayor que la de la válvula. Los actuadores Danfoss incluyen un protocolo de puesta en marcha automática que les permite encontrar automáticamente las posiciones finales de la válvula en la que se montan. El actuador recuerda estas posiciones y adapta su carrera a la válvula. De esta manera, se consigue ahorrar mucho tiempo y problemas en la instalación y puesta en marcha del actuador en la válvula.
¿Necesito usar un adaptador para la combinación de VF 2/3 DN65-80 y AMV(E) 56?
Sí, se necesita un adaptador para esta combinación debido a que el cuello de las válvulas de la gama DN 65-80 tiene un diseño diferente. Para que el actuador pueda montarse en la válvula, se necesitará el adaptador 065Z0312.