La gama de válvulas de control motorizadas (MCV) de Danfoss para aplicaciones de district heating puede utilizarse en sistemas de calefacción y refrigeración con agua y glicol.
Las válvulas de control motorizadas garantizan un control estable y preciso del agua. A la vez, esto mejora el control de la temperatura, lo que conduce a un mayor confort para el usuario final. La gama de válvulas de control motorizadas se compone de válvulas estándares y de alivio de presión que funcionan con presiones diferenciales elevadas.
En términos de eficiencia energética, un control óptimo de la temperatura puede dar lugar a la reducción de las pérdidas de calor y, por lo tanto, de las emisiones de CO₂.
Unos ratios de control apropiados y unos tiempos de respuesta rápidos ante los cambios en las necesidades de suministro de agua caliente sanitaria son tan solo algunas de las características necesarias para garantizar un control óptimo.
La gama de válvulas de asiento es un reflejo del avance en una serie de áreas esenciales que cumplen con los requisitos cada vez más estrictos de rendimiento de control, prestaciones, diseño compacto y relación calidad/precio.
Esta serie de válvulas, que se suministra con distintas conexiones, está disponible en diferentes materiales que cumplen con los requisitos de uso intensivo. A día de hoy, podemos ofrecer una gama de válvulas de asiento para su uso en las aplicaciones mencionadas anteriormente.
Características y ventajas
-
Rendimiento de control excelente que permite cumplir con los requisitos de control más complejos de la district heating y, a la vez, suministrar de manera instantánea agua caliente.
-
Fácil selección, instalación, puesta en servicio y mantenimiento que implica menos tiempo, dinero y esfuerzo.
-
La protección térmica y contra sobrecargas integrada del electromotor reduce drásticamente el riesgo de que se produzcan averías de funcionamiento tanto en la válvula como en el sistema en general.
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Herramientas de soporte

Heat Selector
Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección en línea de su clase y optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Abrir Heat Selector
Guía de aplicación

La aplicación Valve Ruler de Danfoss está disponible para teléfonos inteligentes y tabletas, y te permite seleccionar y conectar tipos de válvula y actuadores para tu próxima aplicación. Puedes introducir o calcular los kV introduciendo el caudal y la entrada/salida de presión necesarios. También puedes seleccionar el tipo de aplicación y especificar la conexión de válvulas, los puertos y PN de la aplicación.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una válvula con alivio de presión y una sin alivio de presión?
Con la misma presión diferencial, la válvula con alivio de presión se puede cerrar con mucha menos fuerza. La verdadera ventaja es que en la mayoría de los casos podemos ofrecer un actuador para toda la gama de válvulas.
¿Cómo afecta la relación de regulación a la válvula?
La relación de regulación de una válvula de control expresa la estabilidad de la característica de control de la válvula. La relación de regulación es una medida del caudal mínimo controlable que la válvula es capaz de procesar. Se define como la relación entre el caudal máximo controlable y el caudal mínimo controlable a una caída de presión constante. Cuanto mayor sea la relación de control de una válvula de control, mejor será la capacidad de control de la válvula.
¿Puedo tener una vista general clara de la relación entre el tipo de válvula (DN) y el control en una sola tabla?
Tenemos esta información en nuestras especificaciones técnicas, en las que se muestra en función del DN en una tabla técnica para cada válvula de control. Haz clic en el siguiente enlace.
http://district-heating.danfoss.com/products/motorised-control-valves/range/
¿Qué ventaja ofrece el asiento y cono de acero inoxidable especial del modelo VFS2?
El asiento y cono de acero inoxidable especial evita los fenómenos de erosión y cavitación. El asiento y cono también son guiados, lo cual implica menos vibraciones y un mejor sellado.
¿Por qué debo escoger válvulas de sellado blando?
Las válvulas de sellado blando, también conocidas como válvulas con diseño estanco, aseguran la ausencia de fugas, lo que a su vez ofrece un gran ahorro de energía. La ausencia de fugas también supone la ausencia de pérdida de presión, lo que significa que la bomba no tiene que funcionar todo el tiempo.
¿Las válvulas VF3 de gran tamaño tienen sellado blando o metal-metal?
Construcción patentada de las válvulas VF3 de gran tamaño DN 200; Las DN 250 y DN 300 tienen una construcción con sellado blando y, por tanto, ofrecen un sellado mucho mejor que los tipos de válvulas metal-metal menos utilizados.
Las válvulas de gran tamaño de Danfoss, además del puerto A-AB principal, tienen un puerto B-AB con sellado blando.
Veo una presión de cierre diferencial máxima relativamente grande en la especificación técnica. ¿Cómo es esto posible, es esta la versión de la válvula con alivio de presión?
Tenemos dos tipos de actuadores. Un tipo (AMV(E) 685) tiene 5,000 N y otro (AMV(E) 855) 15,000 N.
Se puede cerrar el tercer puerto (B) en VF3 DN 300, ya que necesitamos tener unos kvs de alrededor de 1250 m3/h.
Por ahora estamos en el proceso de ensayo para probar lo que pensamos. Como hemos mencionado anteriormente, el puerto B tiene sellado blando y, por tanto, tenemos que probar si el sellado blando puede crear algún problema (vacío). Sin embargo, planeamos crear accesorios como una brida ciega para el modelo DN 300, tornillos e instrucciones para hacer que la válvula de 3 vías sea apta para funcionar como válvula de 2 vías