Estaciones de vivienda y estaciones de calefacción de distrito que cubren todas las conexiones de calefacción indirecta y conecciones primarias para la carga de sistemas o aplicaciones de cilindros DHW
Una subestación indirecta con conexiones primarias para la carga de sistemas o aplicaciones de cilindros DHW se utiliza cuando las condiciones de la red de calefacción de distrito, como la presión y la temperatura, no permiten la conexión directa. Cuando una subestación se conecta indirectamente, el intercambiador de calor se encarga de proporcionar una transferencia de calor energéticamente eficiente. También garantiza que el lado primario de la red de suministro y el lado secundario de la instalación del edificio permanezcan separados de forma segura.
De este modo, el sistema del edificio funcionará con independencia de las variaciones de presión o temperatura de la red de calefacción de distrito (balanceo hidrónico) y estará protegido contra roturas o fugas de las tuberías.
Los sistemas o cilindros de carga DHW necesitan conectarse a la estación para el agua calientesanitaria .
Características y ventajas
-
Los componentes integrados garantizan un funcionamiento seguro, aumentan la durabilidad y minimizan los costos durante toda la vida útil.
-
El cliente se beneficia de una transferencia de calor y un rendimiento de control del sistema optimizados.
-
Diseño compacto: se requiere un espacio mínimo para la instalación
-
Control electrónico o termostático de la calefacción y la temperatura del cilindro
-
Funciona independientemente de la presión diferencial y la temperatura impulsión
-
Baja pérdida de energía
-
Amplio rango de capacidad: hasta 115 kW
Product range
Encuentre la estación de vivienda adecuada para su calefacción indirecta y conexión primaria para aplicaciones de cilindros
Eche un vistazo a nuestro sencillo resumen de productos y encuentre exactamente la estación de villas que se adapte a sus requisitos de aplicación.
Encuentre la estación de adecuada para su calefacción de distrito y conexión primaria para la carga de sistemas de DHW o aplicaciones de cilindros
Eche un vistazo a nuestro sencillo resumen de productos y encuentre exactamente la estación de calor de distrito que se adapte a los requisitos de su aplicación.