Las estaciones de transferencia de calefacción distrital proporcionan la interfaz entre los proveedores de calor de distrito y los sistemas de los clientes. Incorporan los equipos necesarios para adaptar el calor suministrado a las necesidades de las instalaciones del inmueble, tal y como se especifica en el contrato de suministro de calefacción. Para ello, deben cumplir todas las normas aplicables y las condiciones técnicas de conexión del proveedor.
Nuestras grandes subestaciones son adecuadas para casi todos los sistemas de agua caliente sanitaria y de calefacción o refrigeración y ofrecen un alto grado de confort y rendimiento de funcionamiento. Los sistemas se pueden personalizar para adaptarse a tus necesidades específicas. Y el hecho de utilizar una amplia gama de componentes recomendados te ofrece varias ventajas.
Desde un punto de vista comercial tiene sentido seleccionar la subestación de calefacción distrital adecuada
Independientemente del tipo de subestación de calefacción distrital o refrigeración que necesites, Danfoss encontrará una solución adecuada en nuestra amplia gama de subestaciones y soluciones de transferencia de calor.
Cada edificio tiene sus necesidades específicas en cuanto a calefacción, cada empresa de calefacción distrital tiene sus requisitos técnicos de conexión y cada ciudadano tiene sus propios hábitos de calefacción. Estos criterios influyen en la selección de las estaciones de distribución de calor en edificios y poblaciones, así como en las pequeñas y grandes redes de calefacción distrital.
El tamaño de una estación está determinado por la demanda de calefacción del departamento o del edificio en cuestión. La temperatura y la presión de la fuente de alimentación primaria determinan si una estación funciona directa o indirectamente.
Además, muchas redes de calefacción distrital especifican condiciones técnicas de conexión especiales, que a su vez requieren componentes de control especiales. Por último, el número y el tipo de circuitos de calefacción, así como la forma y la función del agua caliente sanitaria, influirán en el equipo necesario.
Danfoss ofrece un programa completo de subestaciones y estaciones de transferencia para gamas desde los 15 kW hasta más de 4 MW, para modos de funcionamiento directo o indirecto con uno o más circuitos de calefacción y calentamiento de agua caliente sanitaria en el lado primario o secundario como sistema de caudal, tanque acumulador o sistema antilegionela.
Las estaciones pueden ser soluciones de construcción definidas o solicitadas previamente. Danfoss tiene una importante trayectoria en la gestión de grandes y pequeños proyectos de calefacción distrital, así que ponte en contacto con nosotros, y nuestro equipo altamente calificado y experimentado te ayudará a encontrar y estimar las estaciones adecuadas para tus necesidades.
La subestación de calefacción distrital adecuada marca la diferencia en eficiencia, confort y fiabilidad. Descubra cómo elegir la solución adecuada puede reducir los costos y optimizar el rendimiento.
Descargue el programa

Características y ventajas
-
Una amplia variedad de subestaciones de un único proveedor
-
Los componentes integrados garantizan un funcionamiento seguro, aumentan la durabilidad y minimizan los costes durante toda la vida útil.
-
El cliente se beneficia de una transferencia de calor y un rendimiento de control del sistema optimizados.

Normalmente, las subestaciones para este tipo de edificios tienen un circuito de calefacciónindirecta, que divide la instalación del edificio de la red pública, pero en algunos casos podría ser aplicable la calefacción directa o directa con bucle de mezcla.
El agua caliente sanitaria se puede producir instantáneamente o en un cilindro de agua conectado primario o secundario en las subestaciones.

Hay dos tipos de instalaciones en este tipo de edificios: descentralizadas con estaciones de transferencia o centralizadas. En ambos casos,se requiere una subestación común que divida la instalación del edificio de la red pública.
El agua caliente sanitaria se puede producir instantáneamente en ambas variantes de instalación o utilizando sistemas de agua de almacenamiento/carga.

Las subestaciones para edificios comerciales requieren: un circuito de calefacciónindirecta, un circuito de agua caliente sanitaria basado en el principio instantáneo de preparación de agua caliente o sistemas centralizados de almacenamiento/cambio de agua caliente. Muy a menudo también se aplica el circuito de refrigeración.
Gama de productos
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Próximamente...
Herramientas de soporte

Heat Selector de Danfoss
El Heat Selector de Danfoss es la mejor herramienta de selección en línea de su clase, que optimiza el proceso de planificación para los expertos en aplicaciones de calefacción.
Más información sobre el selector de calor
Preguntas más frecuentes
Información general
¿Qué encontraré dentro del manual de instrucciones y la guía de la subestación?
- Datos técnicos de la estación (por ejemplo, lista de materiales, diagrama de caudal, datos principales, cálculo de HEX)
- notas de seguridad;
- notas de puesta en marcha;
- requisitos de mantenimiento;
- información sobre el transporte, etc.;
- personas de contacto.
¿Dónde puedo encontrar la garantía de la subestación? ¿Cuáles son las condiciones de pago?
En el contrato de compraventa (consulta la confirmación del pedido) o en la lista oficial de precios.
¿Qué significa que la subestación tenga el marcado CE?
Esto significa que la subestación cumple con todos los requisitos para las mercancías vendidas en el mercado europeo, de acuerdo con las normas y directivas correspondientes de la UE.
¿Tienen una lista de precios?
Sí, ponte en contacto con tu distribuidor local de Danfoss para recibir una copia.
¿A quién debo llamar para obtener la confirmación de un pedido?
Llama al departamento de gestión de pedidos que tenemos en tu país o bien al responsable o departamento de ventas locales.
¿Qué certificados están disponibles para las subestaciones Danfoss?
Declaración de conformidad según la directiva PED/MD.
¿Las subestaciones de Danfoss pueden suministrarse con otro tipo de accesorios como calderas, HEX T&S, etc.?
Dependiendo de la solicitud, podemos ofrecer una gama limitada de productos de serie habituales. Ponte en contacto con tu distribuidor local para obtener más información.
¿Danfoss ofrece algún software de selección para subestaciones?
Sí, Heat Selector está disponible para los clientes.
Ponte en contacto con tu distribuidor local de Danfoss si necesitas ayuda con el dimensionamiento de tu próxima subestación.
Información técnica
¿Cuál es la capacidad máxima que ofrece Danfoss para las subestaciones?
Alrededor de 10 MW añadidos del programa de temperatura; máx. dimensionamiento es DN 400.
¿Cuáles son las dimensiones de las subestaciones de Danfoss?
Consulta las hojas de datos disponibles para ver los tipos de subestaciones DSA y DSP, además de todos los productos de ACS. O ponte en contacto con tu distribuidor local de Danfoss y pregunta acerca de los tipos de subestación DSE, DSS y DSM para solicitar una estimación. En caso de realizar un pedido, recibirás los planos previa solicitud.
¿Qué tipos de subestaciones de District Heating y District Cooling ofrece Danfoss?
Danfoss ofrece una gama completa de subestaciones de DHC. Las subestaciones de Danfoss están disponibles en cinco plataformas básicas, que pueden adaptarse para satisfacer las necesidades y los requisitos del cliente:
- DSA de Danfoss: la subestación compacta avanzada.
- Subestación DSP de Danfoss: la unidad de transferencia de calor compacta, prediseñada y prefabricada.
- Subestaciones DSE de Danfoss: personalizadas para satisfacer las necesidades y requisitos más habituales de los clientes (configuración basada en las recomendaciones de Danfoss).
- Subestaciones DSS de Danfoss: personalizadas para satisfacer las necesidades y requisitos más habituales de los clientes (configuración basada en las recomendaciones de Danfoss);
- Subestaciones DSM de Danfoss: personalización directa para satisfacer las necesidades y requisitos más habituales de los clientes (configuración basada en las recomendaciones de Danfoss).
¿Qué tipo de medio se puede utilizar con las subestaciones Danfoss?
Agua de circulación, agua potable, mezcla de etilenglicol y vapor saturado.
¿Puedo planificar la preparación del cuarto técnico antes de la entrega de la subestación?
Sí, siempre que hayas pedido una de nuestras subestaciones estándar con dimensiones fijas (consulta la hoja de datos para DSA, DSP y todos los productos de ACS).
Para las subestaciones de tipo DSE, DSS y DSM, ponte en contacto con tu distribuidor local de Danfoss para recibir más información.
¿En qué tipo de estructura se ofrecen las subestaciones de Danfoss?: jaula, marco, de pie, montadas en pared, etc.?
Depende de la capacidad y del tamaño/peso. Las subestaciones que se cuelgan en la pared están limitadas por las dimensiones y el tamaño. Te recomendamos que consultes los tipos de subestaciones DSA para obtener más información sobre nuestras soluciones estándar.
¿Es posible equipar la subestación con la automatización de otro fabricante?
Sí, es posible, pero no es la solución recomendada.
¿Qué tipo de aislamiento ofrece Danfoss?
Danfoss ofrece aislamiento de tuberías con espuma blanda de PU, cajas de DH de espuma dura de PU, entre otros.
Para las estaciones DSA estándar hay una cubierta de aislamiento disponible en EPP.
¿Qué tipo de bombas se utilizan en la subestación (fabricante)?
Los productos más habituales son los de GRUNDFOS, WILO y KOLMEKS. Hay otros proveedores posibles en casos especiales. Para obtener más información, ponte en contacto con tu distribuidor local de Danfoss.
¿Cómo se seleccionan los accesorios adecuados?
Consulta la hoja de datos o ponte en contacto con tu oficina de ventas local de Danfoss.

Más pequeña, más ligera y más eficiente: subestación compacta DSA1 Mini de Danfoss
Aprende cómo se instala la estación, así como consejos y trucos para la puesta en servicio y el mantenimiento.
Casos prácticos

En la región de Wittelsbach, cerca de Augsburgo, la red local de Eurasburgo suministra calefacción a 80 edificios mediante un sistema de calefacción de virutas de madera. Las subestaciones de Danfoss garantizan una calefacción eficiente en todos los tipos de edificios, y su moderna solución SCADA permite la supervisión y gestión remotas del sistema.

En Europa, el 30 % de todo el consumo energético se destina a la calefacción o refrigeración de edificios. Danfoss tiene la solución para reducir el consumo de energía y mejorar el clima interior añadiendo un elemento digital: Seleccione «Software».

Viborg District Heating Utility sumistra calefacción distritalsuministrac a más de 10 000 hogares, unidades familiares y empresas ( de las ciudades danesas de Viborg y Hald Ege. La empresa de servicios públicos se ha fijado el objetivo de ser neutra en CO2 para 2030 y busca constantemente formas de mejorar la eficiencia energética de su red de calefacción y reducir los costos de calefacción para sus usuarios finales.

Banja Luka es la segunda ciudad más grande de Bosnia y Herzegovina. La empresade calefacción distrital de la ciudad, Banja Luka Eko Toplane, busca constantemente formas de hacer que la producción, la distribución y el consumo de calor sean más energéticamente eficientes y, al mismo tiempo, mejorar el confort de sus 20 000 usuarios finales. En 2017, como parte de sus objetivos de descarbonización, la ciudad de Banja Luka y Eko Toplane introdujeron una nueva fuente de calor renovable para el sistema de calefacción distrital, la biomasa de madera, y sentaron las bases de un ambicioso proyecto de renovación.

La red de calefacción distrital de Saleska Valley es la segunda red más grande de Eslovenia, que se remonta a 1959. Desde entonces, las demandas han cambiado significativamente y han puesto a prueba el equilibrado hidráulico del sistema, que se ha optimizado con los nuevos controladores inteligentes Virtus.
Podemos ayudar a las empresas de servicios públicos a optimizar el modo en que suministran calor de distrito a las ciudades, con un impacto positivo en la descarbonización y la reducción del consumo energético. Es hora de liberar todo el potencial de la red para lograr la máxima rentabilidad, eficiencia energética y un camino resiliente hacia un futuro más ecológico.
Más información