Aprovechando su experiencia en recuperación de calor y sistemas de gas caliente con CO2, Dijksma Koudetechniek utilizó la estación de válvulas Danfoss ICF Flexline™ con el módulo ICFD de una nueva manera, extendiendo su uso más allá del desescarche tradicional hacia una aplicación combinada de calefacción y refrigeración para el procesamiento de bulbos de flores. El concepto elimina las calderas de gas, mantiene la capacidad del compresor durante la calefacción y funciona de manera fiable hasta 50 °C con un mínimo de gas flash,todo ello dentro de una configuración totalmente mecánica que proporciona un control preciso de la climatización.
Leer el caso práctico completo

El reto: Recuperación de calor sin combustibles fósiles sin comprometer la refrigeración
La instalación necesitaba calor libre de combustibles fósiles sin interrumpir la refrigeración. El secado de bulbos requiere un control estricto de la temperatura, humedad, circulación de aire y etileno, sin embargo, las plantas tradicionales separan la calefacción de la refrigeración y, a menudo, dependen de calderas de gas. Dijksma buscó integrar ambos, utilizando el calor recuperado del ciclo de refrigeración. El equipo tenía una incertidumbre clave: ¿Funcionarán correctamente los flotadores a temperaturas de condensación superiores a 20 °C?
Fue un proyecto piloto porque no sabíamos si los flotadores funcionarían correctamente a temperaturas de condensación más altas.
La solución: un sistema con ICFD basado en flotadores que preserva la capacidad del compresor
Basándose en la experiencia con conceptos controlados por presión que reducen la capacidad del compresor disponible durante el desescarche, Dijksma seleccionó un enfoque con ICFD basado en flotadores para mantener la capacidad en una aplicación de calefacción que requiere un caudal significativamente mayor. El gas caliente del ciclo de refrigeración se inyecta en los evaporadores y se condensa a 40 a 50 °C, proporcionando calor utilizable mientras la refrigeración continúa. Originalmente desarrollado para desescarche por gas caliente, la ICFD asegura que solo el líquido completamente condensado regrese al separador. Esto minimiza la formación de gas flash, mejora la eficiencia energética y reduce la carga sobre los flotadores del separador ECO durante la calefacción. El sistema funciona mecánicamente sin ajustes de control y permite calefacción y refrigeración simultáneas.
El resultado: Calefacción y refrigeración integradas, eliminación de calderas de gas y mayor eficiencia
El sistema demostró ser fiable a temperaturas de condensación de hasta 50 °C, lo que permite eliminar las calderas de gas utilizando el calor recuperado del ciclo de refrigeración. Pérdidas mínimas por gas flash aumentaron la eficiencia general y redujeron la carga sobre los flotadores del separador ECO, mejorando el manejo del condensado durante la calefacción. Lo más importante es que el enfoque ICFD basado en flotadores preservó la capacidad del compresor en una aplicación de calefacción de alta demanda, y el éxito del proyecto piloto se amplió con celdas adicionales utilizando el mismo concepto.
El uso de la ICFD para esta aplicación abre muchas posibilidades para el futuro. La robustez de la ICFD, el amplio rango de operación y la colaboración profesional con Danfoss realmente nos brindan nuevas oportunidades en este campo.
Por qué elegir ICFD para la recuperación de calor
-
No se requieren ajustes en el sistema, una operación totalmente mecánica y consistente
-
Alta eficiencia con gas flash mínimo
-
La reducción de la carga en los flotadores del separador garantiza un mejor manejo del condensado durante la calefacción
-
Mantiene la capacidad del compresor durante la calefacción
-
Funcionamiento probado hasta 50 °C
Preguntas más frecuentes
¿Cómo integra la recuperación de calor la calefacción y la refrigeración en este caso?
El gas caliente del ciclo de refrigeración se inyecta en los evaporadores y se condensa a 40 a 50 °C, proporcionando calor mientras la refrigeración continúa. La ICFD asegura que solo el líquido completamente condensado regrese al separador, minimizando el gas flash.
¿Puede la ICFD operar a temperaturas de condensación más altas?
Sí. El funcionamiento se demostró más allá del rango de diseño original, con un rendimiento fiable hasta 50 °C.
¿Por qué elegir una solución ICFD basada en flotadores en lugar de un concepto controlado por presión?
Los sistemas controlados por presión reducían la capacidad del compresor disponible en instalaciones anteriores. El enfoque con ICFD basado en flotador preservó el rendimiento del compresor durante la calefacción mientras minimizaba el gas flash.
¿La configuración requiere ajuste de control o ajustes especiales?
No. La configuración es puramente mecánica y no requiere ajustes de control, lo que simplifica la puesta en servicio y la operación diaria.
¿Pueden funcionar la calefacción y la refrigeración al mismo tiempo?
Sí. La configuración mecánica permite calefacción y refrigeración simultáneas, esenciales para un control de la climatización estable en el secado de bulbos.
¿Cuál es el impacto en el rendimiento del separador?
Al devolver el líquido completamente condensado y reducir el gas flash, la solución alivia la carga sobre los flotadores del separador ECO, mejorando el manejo del condensado durante la calefacción.
¿Dónde más se puede aplicar este enfoque?
El concepto se adapta a los procesos de refrigeración agroalimentaria e industrial que necesitan una gestión térmica integrada y eficiente y que tienen como objetivo reducir el uso de combustibles fósiles.