Los sistemas de calefacción y refrigeración bitubo se caracterizan por unas condiciones cambiantes debidas a la apertura y el cierre de las válvulas en función de la demanda de calefacción o refrigeración. Esto provoca cambios continuos en el caudal y en la presión diferencial.
Sin las mediciones adecuadas, estos sistemas sufren una distribución desigual del calor, ruido e ineficiencia energética. Las válvulas de equilibrado automático son la mejor opción para este tipo de sistemas. Una vez instaladas, optimizan el sistema con todas las cargas posibles mediante el control de la presión diferencial. En combinación con válvulas preajustadas que garantizan un flujo correcto por cada radiador y por el bucle de calefacción del suelo o la unidad terminal de refrigeración, el sistema estará optimizado para ofrecer el mejor control posible de la temperatura, el ahorro de energía y una reducción del ruido.
Danfoss ofrece una amplia gama de válvulas de equilibrado automático, válvulas asociadas y accesorios relacionados:
- Controladores de presión diferencial montados en la tubería de retorno de tipo ASV-P y ASV-PV
- Tubería de entrada montada con válvulas asociadas para ASV de tipo ASV-BD, ASV-M y ASV-I
- Tubería de entrada montada con una combinación de equilibrado automático, limitador de caudal y válvulas de control de zona tipo AB-PM
Características y ventajas
-
Menos quejas
La existencia del equilibrio correcto con todas las cargas tendrá como resultado la reducción o la eliminación de las quejas derivadas de una distribución desigual del calor o del ruido del sistema.
-
Mejor control de la temperatura
El equilibrado automático se consigue con un mejor control de la temperatura de las estancias.
-
Ahorro energético
La eliminación del sobrecaudal del sistema implica que ya no se desperdiciará energía.
-
Ahorro durante la puesta en servicio
No será necesario realizar mediciones de los ajustes, lo que supondrá un ahorro significativo en los costes de puesta en servicio.
-
Planificación eficaz del proyecto
Los proyectos pueden gestionarse y entregarse por etapas, lo que facilita su planificación y su ejecución.

Vídeo sobre válvulas de equilibrado automático
Esta animación muestra cómo las válvulas de equilibrado automático pueden ser una gran solución para mejorar el rendimiento de un sistema de calefacción y, al mismo tiempo, reducir los costes.
Gama de productos
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|
Textos de licitación
ASV-PV (4.ª gen.): controlador de presión diferencial/válvula de equilibrado automático DN 15-50
El tramo debe equilibrarse con un controlador de presión diferencial para obtener un equilibrio hidráulico dinámico con las siguientes características:
- La válvula debe mantener una presión diferencial estable en todo el tramo mediante un controlador accionado por una membrana.
- La válvula debe tener un ajuste de presión diferencial variable.
- La presión diferencial mínima necesaria en la válvula no debe ser superior a los 10 kPa, independientemente del ajuste de Dp.
- La válvula debe tener un sellado metal-metal (cono y asiento de la válvula) para garantizar un rendimiento óptimo del control de la presión diferencial con caudales bajos.
- El ajuste de la presión diferencial debe ser lineal mediante escala visual y sin herramientas, la función de bloqueo debe estar integrada para evitar cambios no autorizados del ajuste.
- El rango de ajuste debe poderse adaptarse mediante la sustitución del muelle. El muelle debe ser intercambiable bajo presión.
- La válvula debe proporcionar un rango de ajuste de presión diferencial que se adapte a la aplicación para asegurar un rendimiento óptimo del sistema (por ejemplo, un rango de ajuste de 5-25 kPa para sistemas de radiadores).
- La capacidad de la válvula por tamaño de válvula debe cubrir el rango de caudal de acuerdo con las normas VDI 2073 (con una velocidad del agua de hasta 0,8 m/s).
- La válvula debe tener una función de cierre independiente del mecanismo de ajuste. La función de cierre para servicio debe poder realizarse a mano / sin herramienta.
- La función de drenaje debe estar integrada en la válvula.
- Las válvulas deben tener una función de servicio de limpieza integrada. La limpieza se puede realizar con el accesorio de limpieza.
- La válvula debe suministrarse con tubo de impulsión. El diámetro interior del tubo de impulsión no debe ser superior a 1,2 mm para garantizar un rendimiento óptimo dentro del sistema.
- La válvula debe suministrarse con tapones de aislamiento térmico, de hasta 120 °C.
- La válvula debe entregarse en un embalaje fiable que permita un transporte y una manipulación seguros.
Características del producto:
- Clase de presión: PN 16
- Rango de temperatura: 0 … +120 °C
- Tamaño de conexión: DN 15-50
- Tipo de conexión: rosca interna ISO 7/1 (DN 15-50), rosca externa ISO 228/1 (DN 15-50)
- Rango de ajuste de Δp: 5-25 kPa, 20-60 kPa
- Presión diferencial máxima en la válvula: 1,5 bar
- Instalación: el controlador de presión diferencial debe instalarse en la tubería de retorno con una conexión con la tubería de entrada a través del tubo de impulsión.
ASV-PV (3.ª gen.): controlador de presión diferencial/válvula de equilibrado automático
El tramo debe equilibrarse con un controlador de presión diferencial para obtener un equilibrio hidráulico dinámico con las siguientes características:
- La válvula debe mantener una presión diferencial estable en todo el tramo mediante un controlador accionado por una membrana.
- La válvula debe tener un ajuste de presión diferencial variable. El ajuste debe estar oculto o debe poder bloquearse para evitar cambios no autorizados.
- La precisión de ajuste debe estar dentro de un margen de ±10 % de la presión diferencial ajustada, y debe ser probada por un tercero independiente acreditado.
- La presión diferencial mínima necesaria en la válvula no debe ser superior a los 10 kPa, independientemente del ajuste de Dp.
- La válvula debe tener un sellado metal-metal (cono y asiento de la válvula) para garantizar un rendimiento óptimo del control de la presión diferencial con caudales bajos.
- El ajuste de presión diferencial debe ser lineal en todo el rango de ajuste (1 vuelta 1 kPa o 1 vuelta 2 kPa en función de la dimensión).
- El rango de ajuste debe ser adaptable mediante sustitución en las dimensiones DN 15-40. El muelle debe ser intercambiable bajo presión.
- La válvula debe proporcionar un rango de ajuste de presión diferencial que se adapte a la aplicación para asegurar un rendimiento óptimo del sistema (por ejemplo, un rango de ajuste de 5-25 kPa para sistemas de radiadores).
- La capacidad de la válvula por tamaño de válvula debe cubrir el rango de caudal de acuerdo con las normas VDI 2073 (con una velocidad del agua de hasta 0,8 m/s).
- La válvula debe tener función de cierre independiente del mecanismo de ajuste. La función de cierre para servicio debe poder realizarse a mano / sin herramienta.
- La función de drenaje debe estar integrada en la válvula en el rango de dimensiones de DN 15-50.
- La válvula debe suministrarse con tubo de impulsión. El diámetro interior del tubo de impulsión no debe ser superior a 1,2 mm para garantizar un rendimiento óptimo dentro del sistema.
- La válvula del rango de DN 15-40 debe suministrarse con tapones de aislamiento térmico, de un mínimo de 80 °C.
- La válvula debe entregarse en un embalaje fiable que permita un transporte y una manipulación seguros.
Características del producto:
- Clase de presión: PN 16
- Rango de temperatura: -10 … +120 °C
- Tamaño: DN 15-100
- Instalación: en la tubería de retorno con una conexión con la tubería de entrada a través del tubo de impulsión
DN 15-25:
- Tipo de conexión: rosca interna ISO 7/1 y rosca externa ISO 228/1
- Rango de ajuste de presión diferencial: 5-25 kPa, 20-60 kPa
- Presión diferencial máx.: 1,5 bar
DN 32-40:
- Tipo de conexión: rosca interna ISO 7/1 y rosca externa ISO 228/1
- Rango de ajuste de presión diferencial: 5-25 kPa, 20-60 kPa, 35-75 kPa
- Presión diferencial máx.: 1,5 bar
DN 50:
- Tipo de conexión: rosca externa ISO 228/1
- Rango de ajuste de presión diferencial: 5-25 kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Presión diferencial máx.: 2,5 bar
DN 65-100:
- Tipo de conexión: brida (EN 1092-2)
- Rango de ajuste de presión diferencial: 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa
- Presión diferencial máx.: 2,5 bar
ASV-I
Válvula asociada de equilibrado automático con cierre y limitación de caudal para montar en la línea de entrada y conectar a una válvula de equilibrado automático con tubo de impulsión.
- La válvula debe suministrarse con conexión roscada del tubo de impulsión.
- La válvula debe tener una función de cierre integrada.
- La válvula debe incorporar una limitación de caudal para ajustar el caudal máximo requerido en el tramo ascendente.
- La válvula debe suministrarse con tomas de medida para verificar el caudal.
ASV-M
Válvula asociada de equilibrado automático con cierre para montar en la línea de suministro y conectar a una válvula de equilibrado automático con tubo de impulsión. La válvula debe suministrarse con una conexión roscada del tubo de impulsión.
- La válvula debe suministrarse con conexión roscada del tubo de impulsión.
- La válvula debe tener una función de cierre integrada.
- Instalación opcional de tomas de medida para verificar el caudal
ASV-BD
Válvula asociada de equilibrado automático con preajuste, verificación de caudal y cierre para montar en la línea de suministro y conectar a una válvula de equilibrado automático con tubo de impulsión.
- La válvula debe suministrarse con conexión roscada del tubo de impulsión.
- Función de cierre con indicador de posición independiente de la función de ajuste
- Preajuste visible desde todos los lados
- La válvula debe tener un bloqueo contra manipulaciones en el mando
- Estación de medida giratoria a 360º (llave del desagüe y tomas de medida)
- Posibilidad de drenaje y llenado a través de ambos extremos de la válvula
- Opción de caudal bidireccional
- Tomas de medida paralelas autosellantes para verificar el caudal
- La válvula se puede instalar dentro o fuera del bucle de control.
- La funcionalidad de limitación de caudal de la válvula se puede desactivar sin vaciar el sistema.
Esquemas

Biblioteca de dibujos
Abrir en MagiCloud
Software
Software SET 365 de Danfoss
Nuestro avanzado software de diseño 3D Danfoss SET 365 te ayudará a diseñar y calcular sistemas HVAC con productos Danfoss. Una suscripción de 1 año está disponible GRATIS para estudiantes, diseñadores y otros profesionales interesados.