Misma fiabilidad con la actualización de los sensores de detección de gas
La misma fiabilidad probada, cumplimiento de estándares y seguridad que con la serie DGS anterior, pero con un tiempo de respuesta más rápido. Se agrega un relé adicional para la alerta temprana de un aumento de la concentración de gas. La opción de agregar un botón externo permite realizar pruebas convenientes del sistema de alarma de gas antes de entrar a un área protegida por sensores.
La nueva serie DGS se basa en una plataforma digital completamente nueva, que facilita su instalación y uso. Los sensores se pueden integrar fácilmente en los sistemas ADAP-KOOL® de Danfoss, lo que le brinda acceso a los parámetros y alarmas de forma remota las 24 horas, los 7 días de la semana. La nueva serie DGS brinda largos intervalos de calibración para reducir los costes de mantenimiento, y los cabezales de los sensores se reemplazan fácilmente con un proceso simple plug-and-play.
La nueva serie DGS consta de solo 5 modelos, pero cubre 15 refrigerantes diferentes, incluido el propano con la variante de sensor de pellistor (DGS-PE). Puedes obtener una amplia gama de accesorios como cabezas de sensores de sustitución, luces estroboscópicas, protectores contra salpicaduras, un kit de control remoto y un juego de conductos, y un kit de calibración. También está disponible una variante de bajo coste sin timbre ni luz incorporados para el montaje en un panel eléctrico o en la sala de la planta.
Puedes actualizar fácilmente la antigua serie DGS a la nueva; Este requisito fue una prioridad importante cuando Danfoss desarrolló la nueva serie.
Características y beneficios
Tranquilidad ya que el edificio y el personal están protegidos.
15 refrigerantes, incluido el propano, cubiertos con solo 5 modelos de sensores
Tiempos de respuesta más rápidos y un rango de medición más amplio
Función de prueba para una entrada segura a la habitación.
Puesta en marcha de Plug and play y fácil integración en los sistemas ADAP-KOOL® de Danfoss
Rutina de calibración semiautomática fácil de usar con herramienta de servicio manual
Largos intervalos de calibración del sensor de CO2
Cambio del cabezal del sensor rápido y fácil
Software de control compatible con SIL II y EN 61508

Entra en la tienda inteligente de Danfoss y descubre las últimas tecnologías
Todos los días nos dedicamos a hacer que su supermercado sea un poco más inteligente.
Reproducir el video
Aplicaciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Cámaras frigoríficasLas soluciones de Danfoss para cámaras frigoríficas ayudan a mantener los alimentos frescos y seguros para su consumo y, por lo tanto, contribuyen a reducir la pérdida de alimentos y los residuos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
CO₂ en la industria de distribución alimentariaDanfoss ha sido pionera en los sistemas de refrigeración de CO₂ durante más de 10 años. Más información sobre nuestras soluciones de refrigeración de CO₂ para supermercados aquí.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Monitorización del estado de los sistemas de HVAC/REn aplicaciones relacionadas con el flujo de aire y la calidad del aire en espacios interiores, la funcionalidad de monitorización del estado mejora el tiempo de actividad del sistema y la competitividad al evitar los problemas antes de que se produzcan.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Smart StoreLa solución Smart Store mejora la seguridad de los alimentos y reduce la factura energética mediante el control integrado e inteligente de la refrigeración, la climatización, la iluminación y otras aplicaciones.
Soluciones relacionadas
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss Smart Store ADC demuestra el camino hacia un supermercado con cero emisiones netasLa necesidad de los supermercados de mejorar la eficiencia energética, reducir la pérdida de alimentos y minimizar la huella de carbono es mayor que nunca. En colaboración con un supermercado danés, Danfoss ha instalado todas las tecnologías y soluciones necesarias para conseguir uno de los supermercados más eficientes energéticamente.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Industria de distribución alimentariaComponentes diseñados para minimizar el coste de propiedad total y reducir la huella de carbono del sistema de refrigeración de tu supermercado.
Noticias
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss presenta una válvula de expansión electrónica mejorada y completamente nueva para instalaciones de CO2jueves, 20 de noviembre de 2025Basada en la válvula ETS 5M de alto rendimiento, la nueva ETS 5T es una válvula fiable y robusta en un tamaño compacto. También hemos presentado una versión mejorada de la exitosa válvula ETS 5M, que cubre una gama de aplicaciones aún más amplia.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss garantiza una detección precisa y fiable de fugas de propano con el nuevo sensor de gas DST G290martes, 13 de mayo de 2025La nueva línea de sensores de detección de gas de Danfoss Sensing Solutions cuenta con tecnología fotoacústica y un diseño invertido patentado, y está diseñada para sistemas HVAC y refrigeración comercial.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) {
} else {
}
Danfoss lanza un nuevo servicio postventa para los compresores BOCK®lunes, 27 de mayo de 2024El nuevo servicio, Danfoss RefCare, creará una red internacional de socios de servicio certificados y centros de servicio propiedad de Danfoss, capaz de ofrecer el mejor servicio y mantenimiento para los compresores BOCK®.
Contacta con nosotros
Para más información contacta con nosotros.