El sensor de detección de gas de Danfoss
Una completa gama de sensores de gas para diversas aplicaciones
Con nuestra variada y fiable gama de sensores de gas, podrás mejorar las capacidades de detección de gases. La serie de sensores de gas DGS es perfecta para aplicaciones para la distribución alimentaria, como supermercados, plantas de refrigeración de procesos y almacenes refrigerados.
Para HVAC y refrigeración comercial, nuestros detectores de refrigerantes de última generación ofrecen una combinación mejorada de fiabilidad operativa, calibración sencilla y eficiencia de mantenimiento. Además, nuestros sensores de detección de refrigerante A2L y A3, que forman parte de la serie DST G, presentan un revolucionario diseño invertido para una protección mejorada en entornos adversos.
Soluciones avanzadas de detección de gases para una mayor seguridad y eficiencia
Características y ventajas
-
Detección de gas integral: nuestros sensores detectores de gas son capaces de detectar una amplia gama de gases diferentes que se utilizan comúnmente en sistemas de refrigeración del sector de la distribución alimentaria, refrigeración industrial y HVAC.
-
Aplicaciones versátiles: ya sea que necesites detección de gas para supermercados, plantas de refrigeración de procesos, almacenamiento refrigerado, almacenamiento u otras áreas especializadas, nuestros diversos sensores de detección de gas se pueden montar en sistemas nuevos o existentes.
-
Independiente o integrado: nuestros sensores de gas ofrecen la flexibilidad de usarse como dispositivos independientes o de integrarse perfectamente en los sistemas existentes.
-
Supervisión y alarmas en tiempo real: gracias a la supervisión automática continua en tiempo real, nuestros sensores de gas proporcionan una respuesta inmediata y activan alarmas para garantizar una acción rápida en caso de fugas de gas u otras situaciones peligrosas.
-
Fiabilidad y eficiencia mejoradas: nuestros detectores de gas se basan en una plataforma digital, lo que ofrece una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y una eficiencia de mantenimiento mejorada. Esto garantiza la rentabilidad y la conformidad con los estándares normativos.
-
Detección de refrigerantes A2L y A3: nuestros sensores de detección de refrigerantes de la serie DST G están diseñados específicamente para sistemas HVAC y de refrigeración comercial, y presentan un innovador diseño invertido que protege el sensor en entornos difíciles. Son compatibles con múltiples refrigerantes A2L y A3 y se pueden ampliar para incluir refrigerantes adicionales según sus necesidades.
Documentos
| Tipo | Nombre | Idioma | Valido para | Actualizado | Descargar | Tipo de archivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Catálogo Sensores de detección de refrigerantes A2L DST serie G: | Español | España | 11 mar, 2025 | 1.0 MB | |
| Folleto | DST G-series gas sensors brochure | Inglés | Multiple | 06 feb, 2026 | 509.2 KB | |
| Folleto | DST GS-series gas sensors - the compact and resistant solution for gas detection | Inglés | Multiple | 12 sept, 2025 | 995.2 KB | |
| Folleto | HGM-PGM Gas detector | Inglés | Multiple | 20 oct, 2014 | 286.5 KB |
Software
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.
Prueba Coolselector®2 ahora gratis

Productos

Con la serie de sensores de gas DGS, puedes llevar la detección de gas al siguiente nivel en aplicaciones de distribución alimentaria, como supermercados, plantas de refrigeración de procesos y almacenamiento refrigerados.

Los sensores de detección de gas DST G290 para refrigerante A3 se han desarrollado para detectar el tipo de refrigerante R290 (propano), por lo que son perfectos para los fabricantes de sistemas de HVAC&R que buscan rendimiento y fiabilidad para sus sistemas compatibles con refrigerante A3. Estos sensores cumplen con los requisitos de las normas IEC y ATEX para equipos de climatización.

Los sensores de gas eficientes DST Gxxx para sistemas HVAC y de refrigeración comercial presentan un revolucionario diseño invertido que protege al sensor en entornos difíciles. Admite 5 refrigerantes A2L diferentes, con la posibilidad de añadir refrigerantes adicionales bajo demanda.

La nueva generación de detectores de gas de Danfoss está basada en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para proporcionar una mayor fiabilidad operativa, una calibración sencilla y eficiencia en el mantenimiento, mayor rentabilidad y conformidad con las normativas.