El VLT® Decentral Drive FCD 300 ha alcanzado la fase limitada de su ciclo de vida y ya no se encuentra en producción activa. Danfoss ofrece una amplia gama de convertidores de tensión baja y le ayudará a seleccionar el convertidor de repuesto óptimo para su aplicación.
El modelo de administración de ciclos de vida de Danfoss recomienda sustituirlo utilizando el servicio DrivePro® Retrofit.
Le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de sustitución con las características correctas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años.
Encuentre la documentación técnica del VLT® Decentral Drive FCD 300
Limitada: Cuando un convertidor entra en la fase limitada tiene opciones de servicio limitadas. Tendrá disponible una cantidad limitada de piezas de repuesto y de servicios de mantenimiento y reparación siempre y cuando se puedan obtener los materiales necesarios. No se pueden ofrecer nuevos contratos de servicio. Solo se admitirán los contratos de servicio con nuestros clientes existentes.
Producto sucesor VLT® Decentral Drive FCD 302
El convertidor descentralizado VLT® FCD 302 es la nueva generación de convertidores VLT® Decentral Drive FCD 300, basados en la plataforma VLT® AutomationDrive FC 302. Combina las principales características en una protección completamente rediseñada para encajar mejor en un montaje directo en máquina o en pared, o bien directamente en el motor. Este diseño simplifica el pedido, instalación, puesta en marcha, funcionamiento y mantenimiento. No es necesaria la distribución de campo, ni las cajas desplegables, ni se requiere suministro de CC de 24 V.
Alojamiento pequeño
(0,37-2,2 kW / 0,5-3,0 CV)
Alojamiento grande
(0,37-3 kW / 0,5-4,0 CV)