El VLT® 5000 ha llegado a la fase inactiva de su ciclo de vida, lo que significa que está descatalogado y que ya no se produce. Las piezas de repuesto y las opciones de servicio ya no están disponibles. El funcionamiento de un convertidor en esta fase puede provocar un tiempo de inactividad del proceso impredecible debido al desgaste o a fallos.
Danfoss recomienda la sustitución utilizando el servicio de actualización DrivePro® para optimizar la vida útil y el valor circular de su instalación.
Le ayudaremos a seleccionar el mejor producto de sustitución con las características adecuadas para su aplicación. Nuestros productos inteligentes pueden optimizar su sistema durante muchos años.
Producto sucesor: VLT® Automation Drive FC 302
El VLT® AutomationDrive FC 302 representa un concepto de convertidor único que controla toda la gama de operaciones, desde aplicaciones normales a servo, en cualquier máquina o línea de producción. La plataforma modular de tecnología abierta sobre la que se construye el VLT® AutomationDrive lo hace extraordinariamente adaptable y fácil de programar.
Rango de potencias
3 × 200-240 V..............0,25-37 kW
3 × 380-500 V...........0,37-1100 kW
3 × 525-600 V..............0,75-75 kW
3 × 525-690 V............1,1-1400 kW
Rango de potencias - Convertidor con un bajo nivel de armónicos
3 × 380-480 V .............132-710 kW
Rango de potencias - Convertidor de 12 impulsos
3 × 380-500 V........... 250-1000 kW
3 × 525-690 V ...........250-1400 kW

¿Cuánto más fácil puede ser?
También podemos ayudarle con el servicio DrivePro® Site Assessment, que facilita más que nunca la gestión de su base de convertidores de frecuencia instalada y la planificación para el futuro. Un experto de Danfoss le ofrece una evaluación detallada de todos sus convertidores de frecuencia, lo que le proporciona una imagen clara de las necesidades de mantenimiento actuales y futuras.