• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Válvulas de expansión termostáticas TGE con orificio fijo

Un nuevo nivel de rendimiento y rentabilidad

Diseñada para sistemas de aire acondicionado comercial y comercial ligero, la gama de válvulas de expansión termostáticas TGE ofrecen un nuevo nivel de rendimiento.

La gama de productos TGE se adapta a todas las aplicaciones de aire acondicionado (entre 2,75 y 34,7 TR) y puede personalizarse según las necesidades específicas. Con la gama TGE obtendrás un diseño hermético capaz de satisfacer las demandas medioambientales de hoy y de mañana. El programa TGE se puede usar con la mayoría de los refrigerantes fluorados.

Una de las principales ventajas es el elemento de potencia de acero inoxidable soldado por láser con doble diafragma, que proporciona una funcionalidad constante durante toda su vida útil. Además, el dispositivo de ajuste soldado por láser reduce las fugas externas del cuerpo de la válvula.

Características y ventajas

Diseño con doble diafragma para una larga de vida útil

Parte superior en acero inoxidable

Ajuste del recalentamiento regulable

Disponible con una carga de presión de funcionamiento máxima (MOP) o, de forma opcional, con varias cargas (por ejemplo: carga antioscilación)

Máxima presión de trabajo 46 bar (667 psig)

Conexiones mecánicas (soldar, roscar, MIO y ORFS) disponibles

Rango de capacidad: de 3,5 a 52 TR (de 12 a 182 kW) R410A

Compatibles con zona de peligro ATEX 2

Te damos la bienvenida a nuestros Centros de desarrollo de aplicaciones

Centros de desarrollo de aplicaciones

Únete a nosotros para prepararte para el futuro. En nuestros centros internacionales de desarrollo de aplicaciones, ofrecemos un entorno colaborativo con apoyo experto y laboratorios de ensayo de última generación para sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

Estamos ingeniando el mañana. Juntos. Hoy.

Documentos

Documentos
Tipo Nombre Idioma Valido para Actualizado Descargar Tipo de archivo
Folleto Folleto general Válvulas de expansión termostáticas Español España 23 feb, 2024 7.5 MB .pdf
Folleto Overview Brochure Thermostatic Expansion Valves Español Multiple 06 jun, 2018 7.0 MB .pdf

Software

Coolselector®2

La realidad es Cool(selector®2)

Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

 

Productos relacionados

Evita las falsificaciones

Identifica y rechaza las falsificaciones de los productos Danfoss

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen

Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.