Modulación de la capacidad en un paquete sencillo y adaptativo
¡Eficiencia energética y conservación de los alimentos inigualable!
La unidad condensadora de velocidad variable Optyma™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado de diseño de unidades condensadoras con las ventajas exclusivas de la tecnología scroll inverter.
Características y ventajas
-
Solo 3 modelos para una capacidad de refrigeración de entre 2 kW y 9 kW
-
Mayor tranquilidad con una instalación y un mantenimiento sencillos y una relación de funcionamiento de 1:3,5
-
La mejor eficiencia energética: un rendimiento energético estacional (SERP) de 3,84 reduce los costes de funcionamiento entre un 20 % y un +30 % en comparación con las tecnologías alternativas
-
Mejor conservación de los alimentos con un control de la temperatura de +/- 0,3 °C
Descubre la gama

Alta calidad de refrigeración con un estricto control de temperatura y humedad que mejora la seguridad y calidad de los alimentos

3.84 SEPR reduce el consumo de electricidad. Las fluctuaciones de carga continuas coinciden para usar menos energía

El condensador de microcanales en su interior reduce la carga y el coste de refrigerante

Una unidad puede manejar simultáneamente las demandas de carga de múltiples vitrinas o cámaras frigoríficas que funcionan a diferentes temperaturas

Carcasa robusta y condiciones de funcionamiento estables y seguras. Instalación sencilla, segura y sin problemas
Selección de una unidad condensadora



Documentos
Selección técnica
Accede y descarga la documentación técnica de las unidades condensadoras: utiliza los filtros para acotar tu selección.

Consejos de instalación, servicio y aplicación



Productos relacionados

Ahorra tiempo y dinero con los intercambiadores de calor MCHE estándar. La introducción de condensadores con intercambiadores de calor de microcanales, que combinan la eficiencia energética y de recursos con un uso mínimo de refrigerantes, está permitiendo el desarrollo de soluciones más eficientes y ecológicas. Selecciona uno de nuestros productos estándar y podrás comprar los condensadores, que quiera, en cualquier momento, grandes o pequeños, directamente del stock.

Las válvulas de expansión termostáticas (TXV) están disponibles como programas por partes, es decir, con conjuntos de cuerpo de válvula y orificios independientes, o como válvulas completas (orificio fijo). Esta gama de productos incluye también válvulas de inyección termostáticas.

Válvulas solenoides estándar para aplicaciones de refrigeración con refrigerantes fluorados y amoníaco (R717), así como con agua y salmuera. Esta gama de productos incluye también válvulas solenoides de acero inoxidable, válvulas accionadas por gas y válvulas solenoides por pulsos.

Danfoss se centra en proporcionar compresores de refrigeración inteligentes, sostenibles y energéticamente eficientes para una amplia gama de aplicaciones comerciales, como cámaras frigoríficas, vitrinas, máquinas de fabricación de hielo, expositores refrigerados, refrigeración de procesos, etc. Su cualificación con refrigerantes con un GWP más bajo hace que sean compatibles con las normativas sobre refrigerantes, como es el caso de la normativa sobre gases fluorados en Europa.