Modulación de la capacidad en un paquete sencillo y adaptativo
¡Eficiencia energética y conservación de los alimentos inigualable!
La unidad condensadora de velocidad variable Optyma™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado de diseño de unidades condensadoras con las ventajas exclusivas de la tecnología scroll inverter.
Características y ventajas
Solo 3 modelos para una capacidad de refrigeración de entre 2 kW y 9 kW
Mayor tranquilidad con una instalación y un mantenimiento sencillos y una relación de funcionamiento de 1:3,5
La mejor eficiencia energética: un rendimiento energético estacional (SERP) de 3,84 reduce los costes de funcionamiento entre un 20 % y un +30 % en comparación con las tecnologías alternativas
Mejor conservación de los alimentos con un control de la temperatura de +/- 0,3 °C
Descubre la gama
Mejor conservación de alimentos
Alta calidad de refrigeración con un estricto control de temperatura y humedad que mejora la seguridad y calidad de los alimentos
Ahorro de energía
3.84 SEPR reduce el consumo de electricidad. Las fluctuaciones de carga continuas coinciden para usar menos energía
Carga de refrigerante baja
El condensador de microcanales en su interior reduce la carga y el coste de refrigerante
Sin necesidad de sala de máquinas
Una unidad puede manejar simultáneamente las demandas de carga de múltiples vitrinas o cámaras frigoríficas que funcionan a diferentes temperaturas
Tranquilidad
Carcasa robusta y condiciones de funcionamiento estables y seguras. Instalación sencilla, segura y sin problemas