Turbocor® hoja de datos
La gama Danfoss Turbocor® de compresores centrífugos sin aceite, modelos TT, TG y VTT, ofrece una tecnología innovadora que reduce los costes de funcionamiento y mantenimiento de sus aplicaciones de aire acondicionado.
Abrir hoja de datos

Compresor Danfoss Turbocor® TTH/TGH
Compresor sin aceite Danfoss Turbocor® TTH/TGH de cojinetes magnéticos , optimizado para aplicaciones de alta elevación.
Leer más

Documentos
Productos relacionados
Vídeos

Danfoss Turbocor® para aplicaciones de alta elevación
Los nuevos compresores sin aceite Danfoss Turbocor® TTH/TGH ofrecen un mapa de funcionamiento ampliado para aplicaciones de alta elevación. Estas aplicaciones incluyen el funcionamiento de chillers refrigerados por aire a alta temperatura ambiente, bombas de calor, procesos a baja temperatura y aplicaciones de almacenamiento térmico.