Una completa gama de robustos compresores basada en más de 40 años de experiencia en nuestro sector
Un compresor alternativo de Danfoss, con capacidades que van de menos de una unidad a 26 CV, se puede utilizar en aplicaciones comerciales de refrigeración:
- Siempre habrá un compresores alternativo Danfoss Maneurop® MT, MTZ o NTZ adecuado para diferentes tipos de aplicaciones, como cámaras frigoríficas, tanques de leche y secadores de aire, con un extenso rango de condiciones de funcionamiento para aplicaciones de baja y media temperatura. Estos compresores son aptos para diferentes refrigerantes, como R404A, R134a y R407C/R407A/R407F, pero también para los nuevos refrigerantes de menor GWP, como R452A, R448A y R449A.
 - Con los compresores ligeros de Danfoss para refrigeración comercial BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X y S, Danfoss pone a tu disposición una amplia gama de equipos adaptados a numerosas aplicaciones: hoteles, restaurantes, servicios de catering, instalaciones pertenecientes al sector de la alimentación y las bebidas, dispositivos médicos y de laboratorio, refrigeración de equipos móviles y de telecomunicaciones, etc. Funcionan con distintos refrigerantes, incluidos hidrocarburos, por lo que constituyen una solución respetuosa con el medio ambiente.
 - 
- Modulación de la capacidad y precisión de la refrigeración (con control continuo de la capacidad).
 - Ahorro energético (gracias a su alta eficiencia en condiciones de carga parcial y elevado valor SEER).
 
 
Características y ventajas
Compresores integrales disponibles en una gran variedad de modelos simples o en tándem
Más de 500 modelos de compresores comerciales ligeros de 40 W a 4750 W, más de 1500 opciones
Funcionan en condiciones extremas, ofreciendo fiabilidad y una larga vida útil
Amplio rango de funcionamiento a baja, media y alta temperatura
Diferentes refrigerantes para optimizar el área de almacenamiento y el inventario
Pásate a lo ecológico con los refrigerantes R290 y R600a para compresores comerciales ligeros

Compresores alternativos Inverter VTZ
El compresor VTZ ofrece alta precisión y rentabilidad. En el centro de tu proceso.
Software

La realidad es Cool(selector®2)
Coolselector® 2 lleva a cabo diversos cálculos objetivos para determinar los componentes de refrigeración y aire acondicionado que mejor se ajustan a los requisitos del usuario o mayor rendimiento proporcionan en condiciones de funcionamiento estándar.

COMPASS
COMPASS es un software que facilita la búsqueda de la mejor alternativa entre los productos Danfoss para sustituir un compresor. El objetivo de COMPASS es ofrecer una comparación directa entre los productos Danfoss y los de la competencia.
Productos relacionados
- 
                        
if (isSmallPicture) {
 ; } else if (isBigColumns) {
 } else {
 }
Compresor alternativo inverter - VTZLos compresores alternativos inverter de Danfoss evitan los sistemas de ciclos cortos y sobredimensionados. El compresor se adapta automáticamente a la carga existente. Combinando un eficiente compresor alternativo Maneurop® de Danfoss con uno de nuestros variadores, hemos logrado crear un paquete innovador e inteligente que emplea la tecnología de velocidad variable para garantizar la máxima eficiencia para la refrigeración de precisión en cualquier condición de funcionamiento.
 
Evita las falsificaciones

Cuidado con las falsificaciones, protege tu imagen
Los productos falsos dan mala fama a tu negocio y a nuestra empresa. Por tanto, hacemos todo lo que podemos para luchar contra las falsificaciones. Obtén más información sobre cómo asegurarte de que el producto que estás comprando tiene la calidad genuina que ofrece Danfoss.